LSA 技术
-
支承单元,3 U 用于 LSA-Plus 板,最大 150 DA
用于 LSA-Plus 板,最大 150 DA,可以容纳最多 15 个 LSA-Plus 板(每板 10 个 DA),实现 3 x 5 LSA-Plus 连接板 2/10 的安装,结构系列 2 水平。
-
带圆杆的安装件,3 U 用于 LSA 板
用于 LSA 板,可以在 2 个直径 12 mm 的圆杆上容纳 15 个 LSA 成型隔板 2/10,容纳单元可以集成到所有 482.6 mm (19") 固定平面中。