KX 小型箱体(钢板材质)提供比较全面的数据质量和工程一致性以及广泛应用的灵活性和安全性.
More
不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。
不锈钢 KX 总线箱体标配 180° 铰链,易于维护,且配备高防护等级 IP66。
接线盒,不锈钢 1.4301 (AISI 304)。防护等级:IP 66。
总线箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),包含 180° 铰链。防护等级:IP 66。