摇架
-
小型摇架 用于 TS、 VX SE、600 mm 和 800 mm 宽的机柜
用于 TS,600 mm 和 800 mm 宽的机柜安装, 482.6 mm(19")安装组件的 3 - 18 U 扩装。
-
无护板的大型摇架 用于 TS、 VX SE、600 mm 和 1200 mm 宽的机柜
用于 600 mm 和 1200 mm 宽的机柜,22 - 45 U,无隔板,用于 482.6 mm (19˝) 安装组件的安装。