19" 扩装技术

  • 摇架
    摇架

    摇架可实现对 19" 后侧安装设备进行轻松访问和维护。根据规格尺寸的不同,可选择的开门角度为 130° 或 180°。

    More

  • 型轨
    型轨

    安装角轨和安装框架为壁挂式箱体、立式机柜和并联机柜提供用于内部装配的一个或两个 19" 安装平面

    More

  • 用于型轨的安装组件
    用于型轨的安装组件

    必须根据机柜型号和机柜宽度,为安装角轨和安装框架选择安装套件。

    More

  • 威图数据机架的附件
    威图数据机架的附件

    可通过第二个 19" 固定平面、搁板托架、滑轨和并柜连接对开放式框架 Data Rack 进行扩展。滚轮可作为实验室机架灵活移动或应用于测量设备。

    More

  • 滑动轨
    滑动轨

    滑轨用于在 19" 平面中存放组件并可承载重型嵌入设备。载重滑轨可承受 800 N 静负载。

    More

  • 英制扩装
    英制扩装

    用于在 19" 平面和镶面中安装抽屉、将非 19" 设备安在 19" 角轨上,可通过锁紧螺母或创新型 19" 紧固件实现

    More

  • 遮盖板和前面板
    遮盖板和前面板

    盲板用于遮盖无需使用的高度单元。提供不同的高度型号,采用铝质、钢板和塑料等不同的材质。 用于螺丝锁定或免工具快速安装。

    More

  • 接插嵌板
    接插嵌板

    插线板配备通用接合器组块化和 LWL 或铜工艺的插头

    More

  • 光缆编接箱
    光缆编接箱

    拼接 LWL 电缆并分配插线板,用于不同的接合器。通过接线盒将预先配置的输出端电线连接至插线板。

    More

  • LSA 技术
    LSA 技术

    针对 LSA 技术提供以下零件:LSA-Plus 板固定装置、LSA 安装支架或 LSA 安装角的安装件。

    More

+
[X] 关闭

Required