Discontinued article.
Information on the discontinued articles
本产品已停止供应于 31.01.2020
指定的换代产品适用于 AX 模块化电缆套管 PRO101666
指定的换代产品适用于 AX 模块化电缆套管 PRO101666
关闭
More on the product
为该页创建PDF文件+ 必选附件
+ Product description
型式: | 密封模块 40 x 40 mm |
---|---|
产品描述: | 结合密封框架,用于密封电缆和线缆。密封模块 20 x 20 mm 和 40 x 40 mm 可以组合。 |
您的获益: | 密封模块安全地固定在电缆上 |
材料: |
硬质罩:聚酰胺 密封件:TPE 2 |
说明: | 密封模块 40 x 40 mm,1个 ≙密封模块 20 x 20 mm, 4 个 |
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | IP 64 |
用于电缆直径: | 9 ‐ 12 mm |
包装单元: | 10 件 |
重量/包装: | 0.2 kg |
税率号: | 39269097 |
EAN: | 4028177598096 |
ETIM 7.0: | EC000441 |
ECLASS 8.0: | 27149109 |
产品描述: | SZ 密封模块用于密封框架,规格:40x40 mm,用于密封范围9-12 mm |