Krimpovací poloautomat RC-I pro Wire Terminal WT 24/36

Obj. č.: AS 4051020

Krimpovací automat s 5-ti zásobníky pro zpracování izolovaných dutinek na kotouči. Toto zařízení má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal. Pro tento výrobek je nutné navíc absolvovat školení 5058.207.

Obj. č.:
AS 4051020
Popis výrobku
Krimpovací automat s 5-ti zásobníky pro zpracování izolovaných dutinek na kotouči. Toto zařízení má rozhraní pro komunikaci a kompletní integraci funkcí do automatu pro konfekcionování vodičů Wire Terminal od firmy Rittal. Pro tento výrobek je nutné navíc absolvovat školení 5058.207.
Výhody
Díky pětinásobnému osazení není nutná výměna izolovaných dutinek
Technické údaje
Rozsah průřezu 0,5–2,5 mm² (AWG 20 – 14)
Krimpovací délka 8 a 10 mm
Zaváděcí délka 27 mm (1,06 in.)
Vhodné pro obj. č.
4051024
4051036
Balení
1 ks
Netto hmotnost
22 kg
Brutto hmotnost
22,5 kg
Číslo celní sazby
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Popis výrobku
AS krimpovací poloautomat RC-I, pro Wire Terminal
Dokumentace
Návod