Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål Gulvskab

Varenummer: VX 8450000

Standarden inden for tavlekonstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301 (AISI 304): Tavleramme med en frontlåge, bagplade, monteringsplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.

Varenummer: 8660051

Sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Varenummer: 8660072

Sokkelsidepaneler til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Varenummer: 8660061

Sokkelhjørnestykke med sokkelpanel, for og bag, til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Varenummer: 8660082

Sokkelsidepaneler til sokkelsystem VX, rustfrit stål ny udførelse

Varenummer: 8700050

Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål til VX

Varenummer: 2500100

Systemlampe LED

Varenummer: 2500200

Systemlampe LED

Varenummer: 2500211

Systemlampe LED

Varenummer: 2500213

Systemlampe LED

Varenummer: 2500214

Systemlampe LED

Varenummer: 2500300

Systemlampe LED

Varenummer: 2500311

Systemlampe LED

Varenummer: 2500313

Systemlampe LED

Varenummer: 2500314

Systemlampe LED

Varenummer: 2500320

Systemlampe LED

Varenummer: 2500312

Systemlampe LED

Varenummer: 2500212

Systemlampe LED

Varenummer: 2500110

Systemlampe LED

Varenummer: 2500210

Systemlampe LED

Varenummer: 2500220

Systemlampe LED

Varenummer: 2500310

Systemlampe LED

Varenummer: 8618220

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8618280

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8617500

Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8617501

Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8617503

Sammenbygningsled, udv. til VX, VX IT

Varenummer: 8100732

Systemchassis 23 x 89 mm, rustfrit stål til VX, VX SE

Varenummer: 8617030

Systemchassis 18 x 64 mm til VX

Varenummer: 8617140

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: 8617130

Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Varenummer: 8617040

Systemchassis 18 x 64 mm til VX

Varenummer: 8619730

Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer: 8618801

Profil til kabelindføring, i midten

Varenummer: 8618811

Profil til kabelindføring, bagtil

Varenummer: PRO13416

Kabelkanal

Varenummer: 8617810

Bæreskinne 48 x 26 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Varenummer:
VX 8450000
Materiale
Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet
Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet
Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade
Skabsramme og flangeplader: blank
Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400
Montageplade: galvaniseret
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge(r)
Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre
Topplade
Flangeplader
Bagplade
Montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
2 montageskinner 18 x 39 mm
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. 508A
Type 1
Type 12
IK-kode
IK10
Antal låger
1
Bemærk
På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning.
Grundmateriale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
121,9 kg
Bruttovægt
124,75 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
386,7
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177920194
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX rækkesystem, BHD: 800x2000x600 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, enkeltlåge på forsiden
Godkendelser
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer