VX lábazati rendszer, új kivitel
-
Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel új kivitel
Lábazati sarokelemek takarólemezzel a rugalmas kábelbevezetéshez, pozicionálási segédeszközzel a szekrény egyszerű szereléséhez.
-
Oldalsó lábazati takarólemezek VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
-
Lábazati takarólemezek, szellőzős VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő szellőztetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a szellőzős takarólemezek oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
-
Lábazati takarólapok kefés léccel VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Kábel lábazatba történő vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a takarólemezek a kefebetéttel oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
-
Lábazati sorolófülek VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Akkor szükséges, ha a sorolt szekrények szállításakor, a kiegészítő rögzítése érdekében az oldalsó, 100 mm-es vagy 200 mm-es lábazati takarólemezeket 90°-ban elforgatva szerelik fel.
-
Fenékrögzítő fül VX lábazati rendszerhez, acéllemez (új kivitel) és nemesacél
A lábazat a szekrény, illetve az egymás mellé helyezett szekrénysor eltolása nélkül rögzíthető.
-
Opcionális takarólemez rögzítő VX-hez Kefebetétes lábazati takarólemezhez, szellőzős takarólemez
Kiegészítő szögidom a kefebetétes takarólemezek vagy szellőzős takarólemezek mélységi rögzítéséhez VX lábazati rendszerben.
-
Lábazati kiépítő szögidom VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Lábazat kiépítéséhez rendszersínnel vagy szerelőléccel. 100 mm és 200 mm magas acéllemez lábazati takarólemezekhez.
-
Tartó- ill. távtartóelem VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
A C-profil-, vagy kábelrögzítő sínek rugalmas rögzítéséhez. VX lábazatba vagy szekrény vázprofiljára történő beépítéshez.
-
Szintező elem VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
Egyenetlen padlók utólagos kiegyenlítésére a beépítés helyén maximum 15 mm-ig. A beszerelés az alap sarokdarabon keresztül történik.
-
Lábazati adapter VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
A kettős elforduló kerekek (cikksz.: 7495.000) vagy szintezőlábak VX lábazati rendszerre történő szereléséhez.
-
Szállítógörgők VX lábazati rendszerhez, acéllemez, új kivitel
100 vagy 200 mm magas alapra/lábazati sarokelemre történő felhelyezéshez.