CP 180 tartókarrendszer

  • CP 180 tartóprofil zárt
    CP 180 tartóprofil zárt

    Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerint hosszra vágható, menetvágásra nincs szükség. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.

    Tovább

  • CP 180 tartóprofil nyitott
    CP 180 tartóprofil nyitott

    Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.

    Tovább

  • CP 120 tartóprofil zárt
    CP 120 tartóprofil zárt

    Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerinti hosszra vágható, menetfúrásra nincs szükség. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.

    Tovább

  • CP 120 tartóprofil nyitott
    CP 120 tartóprofil nyitott

    Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.

    Tovább

  • CP 180 rátét csukló Vízszintes kimenet
    CP 180 rátét csukló Vízszintes kimenet

    A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.

    Tovább

  • CP 180 kisméretű fali-/padlórögzítés
    CP 180 kisméretű fali-/padlórögzítés

    A tartókarrendszer merev rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.

    Tovább

  • CP 180 fali csukló Vízszintes kimenet
    CP 180 fali csukló Vízszintes kimenet

    A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken.

    Tovább

  • CP 180 csatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
    CP 180 csatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz

    A ház CP 180-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.

    Tovább

  • Adapter
    Adapter

    Összekötőelem nagyobb és kisebb tartókarrendszerek között, valamint kisebb, lapos kezelőházak felszereléséhez.

    Tovább

  • CP 180 90°-os szögidom
    CP 180 90°-os szögidom

    Függőleges és vízszintes tartókarelemek összekötéséhez. Levehető fedek az egyszerű kábelátvezetés érdekében.

    Tovább

  • CP 180 összekötő csukló
    CP 180 összekötő csukló

    Vízszintes tartóprofilrészek elforgatható összekötéséhez a tartókarrendszer mentén.

    Tovább

+
[X] Bezár

Sz�ks�ges tov�bb�