CP 120 tartókarrendszer
-
CP 120 tartóprofil zárt
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral rögzíthető a csavarfuratban. Tetszés szerinti hosszra vágható, menetfúrásra nincs szükség. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
-
CP 120 tartóprofil nyitott
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. X-alakú profil a nagyobb terhelhetőség érdekében, nagy kábelvezető csatornák. A felső csatorna nagy csatlakozójú kábelek (pl. DVI vagy VGA) fogadására képes és a teljes rendszerben jelen van ill. használható.
-
CP 60 tartóprofil zárt
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt kábelcsatorna nagy keresztmetszettel.
-
CP 60 tartóprofil nyitott
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott kábelcsatorna az egyszerű hozzáféréshez szervizelés esetén, dugasszal előszerelt kábelhez gyártva, takaróprofillal zárható. Feszítőelemekkel a nagyobb terhelhetőség érdekében.
-
Tartóprofil, állítható magasságú takarókarrendszerekhez
Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A rendszer további adaptálás nélkül az oldalfalon közvetlenül a CP 120 tartókarrendszer komponenseire, a ház oldalán pedig modelltől függően a CP 60, vagy a CP 120 tartókarrendszerre szerelhető fel.
-
CP 120 rögzítés Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A ház 120-as tartókarrendszerre történő merev rögzítéséhez
-
Adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról 120 x 65 mm-re
120 x 65mm-es tartókar-kivágással rendelkező kezelőházak, valamint VESA 75/100 csatlakozókonzol felszereléséhez
-
Adapter CP 120-ról magasságában állítható tartókarra
Adapter CP 120-ról magasságában állítható tartókarra
-
Adapter Siemens Pro-panelekhez
Siemens Simatic rendszerek acél CP-40 tartókarrendszerre, 120 x 65 mm-es csatlakozással rendelkező CP 60/120 rendszerre történő felépítéséhez.
-
CP 120 csatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A ház 120-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
-
CP 120 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függesztve és fektetve is szerelhető. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
-
Adapter Ø 180 mm-es tartókar-csatlakozásról Ø 130 mm-re
Ház és csatlakozóelem, rögzítés vagy forgócsukló közötti szereléshez.
-
CP 120 rátét csukló Függőleges kimenet
A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges.
-
CP 120 rátét csukló Vízszintes kimenet
A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
-
CP 120 nagyméretű fali-/padlórögzítés
A tartókarrendszer stabil rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
-
CP 120 kisméretű fali-/padlórögzítés
A tartókarrendszer merev rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
-
CP 120 fali csukló Vízszintes kimenet
A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
-
CP 120 fali csukló Vízszintes kivezetés, magasságállítás nélkül
A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken.
-
CP 120 fali csukló Függőleges kimenet
A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
-
CP 120 90°-os szögidom
Függőleges és vízszintes tartókarelemek összekötéséhez. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
-
CP 120 összekötő csukló magasságállítás nélkül
Vízszintes tartóprofilrészek elforgatható összekötéséhez a tartókarrendszer mentén.
-
CP 120 összekötő csukló
Vízszintes tartóprofilrészek elforgatható összekötéséhez a tartókarrendszer mentén. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
-
Csatlakozó konzol 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez