Berendezéstálcák 19"-os profilhoz történő rögzítéshez
-
Berendezéstálca, 19"-os kiépítés Szekrények L profilsínekkel elöl és hátul
Több beakasztási ponttal rendelkeznek, így a colos síkok távolsága változtatható, utólagos teljesen kihúzhatóvá alakítás teleszkópsínek segítségével, terhelhetőség: 50 kg.
-
1U fix berendezéstálca 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfurat
482,6 mm (19")/535 mm (metrikus), rakodófelület kis aktív összetevők, pl. modemek vagy mini-hubok colos vagy metrikus síkokra történő elhelyezéséhez, terhelhetőség: 10 kg.