Berendezéstálcák keretrögzítéshez
-
Berendezéstálca keretrögzítéshez 600 és 800 mm szekrényszélesség
Keretrögzítéshez, szekrényekbe történő beépítéshez 482,6 mm (19") rögzítéssel, szekrényszélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 50 kg / 100 kg.
-
Fix berendezéstálca TS, VX SE, PC, IW típushoz, ventilátor bővítőkészlethez előkészítve
Közvetlenül a függőleges szekrényprofilra történő szereléshez. Egyszerűen akassza 4 előre szerelendő csavarra és rögzítse.
-
Kihúzható berendezéstálca TS, VX SE, PC, IW típushoz
Közvetlenül a függőleges TS szekrényprofilra, szekrényszélességre történő szereléshez.