19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák
-
Fix berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz
Fixen beépíthető két 19"-os rögzítősík közé.
-
Kihúzható berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz
Két 19"-os rögzítősík közé szerelhető.
-
1U fix berendezéstálca 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfurat
482,6 mm (19")/535 mm (metrikus), rakodófelület kis aktív összetevők, pl. modemek vagy mini-hubok colos vagy metrikus síkokra történő elhelyezéséhez, terhelhetőség: 10 kg.
-
2U fix berendezéstálca
2 U berendezéstálca 19"-os rendszerfuratokhoz való rögzítéshez. Terhelhetőség: 25 kg.
-
Kihúzható berendezéstálca, 2 U 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz
Ez a teljes készlet tartalmazza az előszerelt változatot teleszkópsínekkel, süllyesztett fogantyúval, rögzítőkarimával és biztosítócsapokkal.