VX IT tartozékok
-
IT LED rendszer-világítótest informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz
IT szekrényrendszerek és IT házak tökéletes bevilágításához.
-
Ventilátormodul VX IT, TS IT-hoz
Aktív szellőzéshez. Az egység opcionálisan további ventilátorokkal bővíthető. Egyszerű csatlakozástechnika és energiahatékony fordulatszám-szabályozás.
-
VX IT lábazati rendszer
Numerous accessories for individual extension of the VX IT base/plinth system, to fit all applications.
-
Oldalfalak
A különböző típusú oldalfalakkal a sorolható szekrényrendszerek és IT rackek nyitott oldalai az igények szerint magas fokú védettséggel vagy szerszám nélkül lezárhatók.
-
Zárrendszerek
Az alapfelszerelésnek számító zárbetétek mindenféle fogantyúra és más zárakra cserélhetők. A nyomógomb praktikus alternatíva az álló szekrények és fali házak gyors, kulcs nélküli nyitásához.
-
Kábelvezetés
Tartozékok a kábelek szekrény- és házrendszerekbe történő rugalmas bevezetéséhez, valamint a hatékony kábelvezetéshez a házon belül és a 19"-os kiépítésű szekrényekben: kábelbevezetők, kábelbevezető lemezek, tömszelencék, kábelátvezetések, kábelvezető tartozékok a házon belül, 19"-os kábelvezetők.
-
Csúsztatósínek
Csúszósínek biztosítanak tartófelületet olyan komponensek számára, melyek a 19"-os síkon vannak rögzítve, és megtartják a nehéz beépített elemek tömegét.
-
Berendezéstálcák
Polcok és rakodófelületek a szekrénykereten, valamint a 19"-os síkon lehetségesek. Teleszkópsínek és fogantyúk egészítik ki a berendezéstálcák kínálatát, melyek részben szerszám nélkül építhetők az IT rackekbe, szerverszekrényekbe, fali elosztókba és ipari szekrényekbe.
-
PDM energiaelosztó modul
A kompakt PDU-val minden IT rack felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. Az IT szerverrackekben a szerelés szerszám nélkül történik a Zero-U térbe. Az átfogó energiamérési és -felügyeleti funkciók a PDU-t gazdaságos és biztonságos befektetéssé teszik.
-
PSM energiaelosztó rendszermodul
Egy vagy két betáplálás egy vagy három fázissal, a csatlakozóaljzat bedugási irányának változtatásával redundancia képződik. Feszültség, áramerősség és fogyasztás opcionális mérése.
-
Energiaelosztó doboz, 482,6 mm-es (19"-os) kihúzható
Mind egyenáramú, mind váltakozó áramú komponensek befogadására alkalmas, kihúzható előrész az alulról és felülről egyaránt tökéletesen hozzáférhető bekötési tér érdekében.
-
Légvezetés/Energiahatékonyság
Egy célzott légterelés a beépített komponensekhez és a 19"-os szerelősíkokon belül, illetve azok körül a szabad részek levegőjének leválasztása, ami csökkenti a légáram veszteségeit és ezzel jelentősen növeli a klimatizálás energiahatékonyságát.