Ház előkészítés belső kiépítéshez
-
Sín AX belső kiépítéshez
***Új***Sín a rugalmas belső kiépítéshez 25 mm-es raszterben az AX kompakt kapcsolószekrényben. Most megnövelt, 100 N teherbírással a ház integrált bütykeire történő szerelés esetén.
-
Aljzatkiépítő sínek AX-hez
Sín a rugalmas belső kiépítéshez az AX kompakt kapcsolószekrényben az új, AX belső kiépítéshez való sínnel együtt. Például 23 x 64 mm-es VX rendszersín, LED rendszervilágítás, VX kábeltartó és tartósínek felszereléséhez.
-
Sín belső kiépítéshez TP-hez, kompakt HD kapcsolószekrényhez
A meglévő menetes csapokra történő szereléshez. Rendszerfuratokkal három oldalon ellátva.
-
Szerelő-szögidom belső kiépítéshez
Rendszersínek és szerelőlécek beépítéséhez vízszintesen és függőlegesen. Comfort-Panel 74 mm beszerelési mélységtől vagy Optipanel 100 mm beszerelési mélységtől. A szerelő szögidommal a belső kiépítésre szolgáló sínekkel együtt a LED rendszer-világítótest szerszám nélkül és a ház mechanikai megmunkálása nélkül felszerelhető.
-
Sín belső kiépítéshez for AE/WM
A házba szereléshez, mechanikus megmunkálás nélkül. A szerelés az oldal-, fenék- és tetőfelületeken körbe lehetséges.