Rittal | Startsida - Apparatskåp, Strömfördelning, Klimatisering, IT infrastruktur, Software & service, Automation

Homepage

MINDRE INSATS. HÖGRE EFFEKTIVITET.

Kapslingssystem VX25

VX25 gör ditt arbete enklare, snabbare och säkrare – med smidigare installation, genomtänkta systemfördelar och perfekt symmetri.

Maximera driftsäkerheten med Rittals klimatiseringslösningar

Smarta och energieffektiva klimatiseringslösningar som säkerställer rätt temperatur i alla miljöer och maximerar prestanda och livslängd i dina system.

Rittals webshop

Beställ enkelt och snabbt – när det passar dig, var du än befinner dig.

Standardiserad. Anpassningsbar. Tillgänglig globalt.

Ett mini-datacenter som är den ultimata lösningen.

Det senaste från Rittal

Highlights

AX IT Nano Data Center

Kompakt datacenter för säker IT nära produktionen

Placera servrar och nätverksutrustning nära datakällan för snabbare dataåtkomst, kortare svarstider och stabil drift.

Är du redo för NIS2- och CER-direktiven?

Fysisk IT-säkerhet

Skydda din IT-infrastruktur mot verkliga hot

NIS2- och CER-direktiven ställer högre krav på att skydda verksamhetskritiska system och kritisk IT-infrastruktur. Samtidigt ökar riskerna från brand, vatten, strömavbrott, sabotage och obehörig åtkomst. Därför är fysisk IT-säkerhet en avgörande...

Mässa

Scanautomatic 2026

Automation. Just Do It. Besök Rittal & Eplan i monter B05:12

Upptäck hur Eplan och Rittal skapar en komplett värdekedja – från engineering och Smart Production till färdig automation. Utforska AX, VX25 och framtidens klimatiseringslösningar. Registrera dig kostnadsfritt via vår digitala inbjudan.

Pressrelease

Rittal Automation Systems sänker tröskeln för att komma igång med apparatskåpsbyggande.

Snabbare kabelbearbetning – upp till 11× effektivare

Med nya Wire Terminal L gör Rittal automatiserad kabelbearbetning tillgänglig för fler. En kostnadseffektiv lösning som sparar tid, höjer kvaliteten och hjälper dig ta steget mot digital produktion.

Pressrelease

Rittal erbjuder framtidssäkra kylaggregat och chillers

Nya EU‑regler för köldmedier – säkra din lösning redan idag

Från 2027 skärps EU‑kraven på köldmedier kraftigt. Många befintliga alternativ försvinner från marknaden. Med Rittals kylaggregat och chillers med R1234yf får du redan nu en framtidssäkrad, regelgodkänd och globalt användbar lösning – ofta helt utan...

Klimatisera rätt

Hitta lämpligaste klimatiseringslösningen

Hur hittar jag den mest lämpliga klimatiseringslösningen?

Beslutshjälp. Vilken klimatiseringsmetod lämpar sig bäst för din anläggning?

Pressrelease

AI-tillämpningar kräver ett paradigmskifte i datacenter

Siemens och Rittal samarbetar för att utforma framtidens datacenterinfrastruktur

Siemens och Rittal har ingått ett strategiskt partnerskap för att tillsammans utveckla framtidssäkrade, hållbara lösningar för effektivare kraftdistribution i datacenter på IEC-marknaden.

Produktnyhet

Väggmonterade AX-skåp, 3-delade

De nya 3-delade väggmonterade AX-skåpen – mindre komplexitet, större flexibilitet vid inomhusinstallationer

De tredelade väggmonterade AX-skåpen har utformats för att minska komplexiteten och öka flexibiliteten. Det modulära AX/VX-systemet gör dessa mångsidiga kapslingar lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Den tredelade strukturen ger enklare åtkomst.

Pressrelease

Press

Nya Blue e+ kylaggregat för industri, förnybar energi och IT

Genom att utöka sitt sortiment inom vätskekylning för industri- och IT-tillämpningar erbjuder Rittal nu F-gas-kompatibla kyllösningar för nästan alla användningsområden, från maskinteknik till batterienergilagringssystem (BESS) och IT. Det...

Pressrelease

Press

Rittal belönas med EcoVadis guldmedalj för hållbarhet

Detta är en stark signal för framtiden: Rittal bedömdes inte bara av EcoVadis med gott resultat, utan tilldelades även guldmedaljen för sin hållbarhet, vilket placerar företaget bland de 5 bästa i världen.

Pressrelease

Unikt digital: Anläggningen i Haiger utmärker sig genom en hög nivå av digitalisering

En fabrik med oöverträffad prestanda: Rittals tillverkningsanläggning i Haiger har utsetts till ”Årets fabrik 2025”

Den här anläggningen är allt annat än vanlig: Rittals fabrik i Haiger i Hessen har tilldelats en topputmärkelse – ”Årets fabrik 2025” - en av branschens finaste utmärkelser, som under mer än 30 år endast har tilldelats de bästa fabrikerna i världen....

Referens

Referens

StrömstaNet och den framtidssäkra datahallen

StrömstaNet, en ledande aktör inom stadsnätsinfrastruktur, stod inför en växande utmaning. Deras befintliga datahall var överbelastad och saknade expansionsmöjligheter, samtidigt som allt högre krav ställs på säkerhet, certifieringar och...

Missa inte detta

Här hittar du länk till webshop, webbinarier och nyhetsbrev – allt samlat på ett ställe

Vi finns här

Vår webshop är tillgänglig dygnet runt.

Logga in eller registrera dig till Rittals webshop.
Här kan du enkelt beställa, hitta orderstatus, se priser och lagersaldo.

Webinars

Ta del av våra webbinarier – när det passar dig

Här hittar du våra aktuella presentationer – fulla av insikter, inspiration och praktiska tips.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är för dig som vill ha full koll på Rittal – från produkter och lösningar till event, mässor och företagsnyheter.

Dra nytta av en unik och enastående systemplattform för industri och IT.

Våra mjukvaror

Mjukvarulösningar från Rittal och Eplan omfattar experthjälp i alla faser, från konstruktion till upphandling, tillverkning och drift.

Läs mer

Följ med in i en värld av kapslingstillverkning 4.0

På Rittals innovations- och utbildningscenter visar vi upp de senaste lösningarna för dina värdeskapande processer, från konstruktion till upphandling och från tillverkning till drift.

Läs mer