Rittal | Startsida - Apparatskåp, Strömfördelning, Klimatisering, IT infrastruktur, Software & service, Automation

Homepage

AUTOMATION - DO IT.

Vi ses på Hannover mässan 20-24 april 2026

Upplev hur intelligent automation kan transformera ditt värdeskapande.

Maximera driftsäkerheten med Rittals klimatiseringslösningar

Smarta och energieffektiva klimatiseringslösningar som säkerställer rätt temperatur i alla miljöer och maximerar prestanda och livslängd i dina system.

Det kompakta kapslingssystemet: AX – robust och mångsidigt

Invändig installation utan borrning, snabb eftermontering, maximal stabilitet, effektiv planering och enkelt underhåll.

Rittal belönas med EcoVadis guldmedalj för hållbarhet

EcoVadis-rating: Rittal är bland de bästa 5 procenten i världen

En fabrik av högsta klass

Rittals fabrik i Haiger är ”Årets fabrik 2025”

Större kraft och effektivitet för kylning av ditt skåp

De nya Blue e+ filterfläktarna. Nu även IoT-kompatibla.

Framtidens strömfördelning

RiLineX - The Power Platform

Upptäck den nya samlingsskenan för strömfördelning

Apparatskåp för utomhusbruk

Utomhusskåp för det mest krävande förhållanden

Standardiserad. Anpassningsbar. Tillgänglig globalt.

Ett mini-datacenter som är den ultimata lösningen.

Det senaste från Rittal

Highlights

Hitta lämpligaste klimatiseringslösningen

Hur hittar jag den mest lämpliga klimatiseringslösningen?

Beslutshjälp. Vilken klimatiseringsmetod lämpar sig bäst för din anläggning?

Pressrelease

AI-tillämpningar kräver ett paradigmskifte i datacenter

Siemens och Rittal samarbetar för att utforma framtidens datacenterinfrastruktur

Siemens och Rittal har ingått ett strategiskt partnerskap för att tillsammans utveckla framtidssäkrade, hållbara lösningar för effektivare kraftdistribution i datacenter på IEC-marknaden.

Produktnyhet

Väggmonterade AX-skåp, 3-delade

De nya 3-delade väggmonterade AX-skåpen – mindre komplexitet, större flexibilitet vid inomhusinstallationer

De tredelade väggmonterade AX-skåpen har utformats för att minska komplexiteten och öka flexibiliteten. Det modulära AX/VX-systemet gör dessa mångsidiga kapslingar lämpliga för en mängd olika tillämpningar. Den tredelade strukturen ger enklare åtkomst.

Pressrelease

Press

Purdue, Rittal och Eplan tillkännager strategiskt partnerskap för smart tillverkning och ingenjörsutbildning

Purdue University och Rittal samt Eplan, systerföretag och globala ledare inom lösningar för industri- och elteknik samt automation, har ingått ett omfattande strategiskt partnerskap. Det femåriga samarbetet fokuserar på Purdue Polytechnic Institute och...

be top 2-2025

Nytt nummer av tidningen be top:

AI tar plats i industrin

AI finns överallt. Möjligheterna är enorma, även för industrin – förutsatt att den nya AI-tekniken från den digitala ekonomin kan kombineras med kunskap från industrin. Det nya numret av be top visar exakt hur detta kan uppnås.

Pressrelease

Press

Nya Blue e+ kylaggregat för industri, förnybar energi och IT

Genom att utöka sitt sortiment inom vätskekylning för industri- och IT-tillämpningar erbjuder Rittal nu F-gas-kompatibla kyllösningar för nästan alla användningsområden, från maskinteknik till batterienergilagringssystem (BESS) och IT. Det...

Pressrelease

Press

Rittal belönas med EcoVadis guldmedalj för hållbarhet

Detta är en stark signal för framtiden: Rittal bedömdes inte bara av EcoVadis med gott resultat, utan tilldelades även guldmedaljen för sin hållbarhet, vilket placerar företaget bland de 5 bästa i världen.

Pressrelease

Unikt digital: Anläggningen i Haiger utmärker sig genom en hög nivå av digitalisering

En fabrik med oöverträffad prestanda: Rittals tillverkningsanläggning i Haiger har utsetts till ”Årets fabrik 2025”

Den här anläggningen är allt annat än vanlig: Rittals fabrik i Haiger i Hessen har tilldelats en topputmärkelse – ”Årets fabrik 2025” - en av branschens finaste utmärkelser, som under mer än 30 år endast har tilldelats de bästa fabrikerna i världen....

Innovationer från Rittal

Rittals innovationer

Följ med oss på vägen mot en sammankopplad, smart och hållbar framtid

Rittals lösningar drivs av digitalisering, automatisering och industrialisering. Vår filosofi handlar om att alltid förbättra energieffektiviteten och hållbarheten. Det säkerställer att du går igenom den digitala omvandlingen som en vinnare.

Referens

Referens

StrömstaNet och den framtidssäkra datahallen

StrömstaNet, en ledande aktör inom stadsnätsinfrastruktur, stod inför en växande utmaning. Deras befintliga datahall var överbelastad och saknade expansionsmöjligheter, samtidigt som allt högre krav ställs på säkerhet, certifieringar och...

Missa inte detta

Här hittar du länk till webshop, webbinarier och nyhetsbrev – allt samlat på ett ställe

Vi finns här

Vår webshop är tillgänglig dygnet runt.

Logga in eller registrera dig till Rittals webshop.
Här kan du enkelt beställa, hitta orderstatus, se priser och lagersaldo.

Webinars

Ta del av våra webbinarier – när det passar dig

Här hittar du våra aktuella presentationer – fulla av insikter, inspiration och praktiska tips.

Håll dig uppdaterad

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är för dig som vill ha full koll på Rittal – från produkter och lösningar till event, mässor och företagsnyheter.

Dra nytta av en unik och enastående systemplattform för industri och IT.

Våra mjukvaror

Mjukvarulösningar från Rittal och Eplan omfattar experthjälp i alla faser, från konstruktion till upphandling, tillverkning och drift.

Läs mer

Följ med in i en värld av kapslingstillverkning 4.0

På Rittals innovations- och utbildningscenter visar vi upp de senaste lösningarna för dina värdeskapande processer, från konstruktion till upphandling och från tillverkning till drift.

Läs mer