Digitaliseringen förändrar världen, även för järnvägsindustrin. Den är en av de avgörande faktorerna för ökad tillförlitlighet, punktlighet och prestanda för järnvägstrafiken i framtiden.
För att lyckas är det centralt med innovativa systemlösningar och modulära infrastrukturer. Områden som avancerade kommunikationssystem, harmonisering av europeiska järnvägstrafikledningssystem och autonoma tjänster är inte bara framtidsdrömmar, de är aktuella frågor för järnvägsoperatörer överallt.
EU-kommissionen har satt upp som mål att utbyggnaden av det europeiska järnvägsnätet för höghastighetståg ska vara klar 2050. Det totala nätverket kommer då att ha nästan tredubblats från ca 11 000 km i dag till nästan 32 000 km. Kina har redan under de senaste åren satt imponerande standarder med betydande investeringar i modernisering och digitalisering av sina järnvägssystem. Den framgångsrika implementeringen av innovativ teknik som höghastighetståg, digital signalering, automatisk tågstyrning och avancerade kommunikationssystem har inneburit en betydande förbättring av järnvägssystemets effektivitet och prestanda.
Framtidsorienterad järnvägsteknik: Övergången till digital och hållbar spårinfrastruktur
En avgörande del av den digitala omvandlingen är moderniseringen av järnvägsstationer, där olika infrastrukturella utmaningar väntar på att hanteras. Integrationen av Building Information Modelling (byggnadsinformationsmodellering – BIM) i kombination med digital teknik kommer att leda till avsevärt förbättrad kvalitet vid planering, genomförande och drift av järnvägssysteminfrastrukturer. Införandet av BIM-metoder underlättar inte bara för digitaliseringen av järnvägsbyggandet, utan stärker också grunden för moderna och effektiva spårinfrastrukturer.
Det allt större fokuset på hållbarhet, i form av minskat koldioxidavtryck och reducerad energiförbrukning, ökar ytterligare trycket på att genomföra dessa moderniseringsprocesser på ett framtidsinriktat och resurseffektivt sätt.
Järnvägstillämpningar kräver infrastruktur som garanterar problemfri drift under långa perioder. Miljöförhållanden kan vara mycket skadliga för många tillämpningar utomhus om inte tillräckligt skydd finns. Trots att järnvägsnäten delvis fortfarande bygger på föråldrad teknik har tjänsterna på vissa ställen redan ställts om till en digital plattform.
Som erfaren och pålitlig partner har Rittal ett helhetsgrepp när det gäller järnvägsdrift. Rittals portfölj garanterar en smidig övergång till framtiden, men stödjer samtidigt den långsiktiga samexistensen av både framtidsfokuserade och gamla tekniker. Dessutom står Rittal vid kundernas sida under hela planeringsprocessen, från inledande konstruktionsfas till globalt tillgängliga underhållstjänster efter driftsättningen.
Den flexibla portföljen presenterar en intelligent systemarkitektur som omfattar kapslings- och kraftdistributionstekniker, effektiva klimatiseringssystem och IT-infrastrukturer, med garanti för långsiktigt utmärkt service. Från förkonfigurerade lösningar för lågspänningshuvuddistributionssystem till modulära containerbaserade lösningar – Rittal erbjuder ett omfattande utbud av produkter som är skräddarsydda för järnvägsindustrins behov. Inte nog med det: Rittal levererar även robusta stora skåp i utomhusversioner som skyddar mot vandalism och är lämpliga för användning i alla klimatzoner.
Branschens förväntningar på en snabb och effektiv övergång till digitala järnvägar är mycket höga. Implementeringen av digitala signalboxar och nya järnvägskommunikationssystemet FRMCS (Future Rail Mobile Communication System) är grundläggande steg mot att utrusta järnvägstekniken inför framtiden. Digitala signalboxar underlättar exakt styrning av järnvägstrafiken och ger ökad flexibilitet. FRMCS-tekniken lägger grund för sömlös interaktion mellan tåg och spårinfrastruktur. Det europeiska tågkontrollsystemet (ETCS) och automatisk tågdrift (ATO) förbättrar säkerheten och effektiviteten i järnvägstrafiken.
Sådana järnvägstekniksystem är beroende av högutvecklade IT-lösningar för att garantera enkel integration i befintlig infrastruktur, snabb bearbetning av konsekventa data och minimal fördröjning.
Progressiva lösningar kan bidra till att minimera komplexiteten i implementeringen, samtidigt som teknikens effektivitet maximeras.
Rittal har svarat på utmaningen att skapa transparenta, heltäckande datakedjor med ett antal egna programvarulösningar. Till dessa hör RiPanel-konfiguratorn och den digitala kopplingsschemamappen Rittal ePOCKET för dokumentation av de installerade lösningarna.
Parallellt med detta visar programvaruleverantören Eplan, ett dotterbolag till Rittal, vägen mot en helt integrerad digitalisering. Detta omfattar hela processkedjan, från konstruktion via digital tillverkning till tillhandahållande av aktuella data för att stödja service- och underhållsarbeten.
Moderniseringen av järnvägsstationer innebär många infrastrukturella utmaningar. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) ger planerare och byggherrar möjlighet att visualisera sina planer för byggnader och annan byggnadsspecifik infrastruktur med hjälp av en digital modell. Omfattande och detaljerade modelldata underlättar också effektiv energiövervakning och prediktiv simulering av stationsbyggnaders energieffektivitet. BIM gör det möjligt att identifiera och åtgärda potentiella problem i ett tidigt skede och därmed minimera fel, undvika förseningar och minska projektkostnaderna. Möjligheten att dela och uppdatera data i realtid förbättrar samarbetet mellan projektpartners och maximerar effektiviteten under hela byggfasen. BIM-metoder gör det möjligt att planera underhållsarbeten och ersättningsinvesteringar mer exakt ur ett långsiktigt perspektiv och skapar en bättre grund för framtida planering.
Rittal tillhandahåller modulära IT-infrastrukturer för säker placering av servrar och andra IT-system. Rittals portfölj omfattar både robusta rack och skåp samt smarta och hållbara Blue e+-klimatiseringslösningar. Blue e+ kylaggregat använder ett köldmedium med ett GWP-värde (Global Warming Potential) under 650, vilket är ca 56 procent lägre än jämförbara kylaggregat. Rittals infrastrukturlösningar är mycket flexibla tack vare det modulära systemkonceptet och finns tillgängliga i olika BIM-kompatibla CAD-format (IFC, Revit och andra). Eplan erbjuder ytterligare programvarulösningar för planering och dokumentation. Tillsammans stödjer de obehindrad användning av BIM och optimerar därmed både planering, konstruktion och underhåll av järnvägsstationer. Det innebär effektivare driftsprocesser och en förbättrad kundupplevelse.
Järnvägsindustrin spelar en viktig roll som drivkraft för en mer ekologisk och hållbar mobilitet. Detta kräver utveckling av hållbara lösningar för att möta ökande energibehov, men samtidigt minimera miljöpåverkan. En utmaning är att utforma elektroniska system så att de uppfyller kraven på en hållbar järnvägsinfrastruktur. Detta inkluderar användning av förnybar energi för kraftförsörjning samt utveckling av system för att övervaka och optimera energieffektiviteten.
Rittal erbjuder en framtidsinriktad lösning för modern och effektiv energidistribution i form av RiLineX samlingsskenesystem. Fördelarna är bland annat enklare projektplanering, snabb montering och optimalt skydd mot beröringsrisker.
Med sin intelligenta och effektiva Blue e+-portfölj levererar Rittal även globalt unika klimatiseringslösningar som minimerar energiförbrukningen och därmed minskar koldioxidutsläppen. Blue e+-tekniken kännetecknas samtidigt av hög tillförlitlighet och tillgänglighet tack vare användningen av robusta och hållbara komponenter.
Säkerheten är avgörande inom järnvägsindustrin: Felsäkra och redundanta järnvägsinfrastrukturer är därför ett absolut måste. Med tanke på det ökande passagerarantalet och det allt tydligare modalskiftet från väg till järnväg för godstransport är en snabb och hållbar utbyggnad av järnvägsnätet avgörande. EU planerar att minska trafikrelaterade utsläpp med 90 procent till 2050. En fördubbling av spårbunden godstrafik är ett sätt att uppnå detta. De globala aktörerna bland systemleverantörerna uppmanas att basera sina projekt på hållbara lösningar och standarder, och att lyssna på de mest varierande järnvägsoperatörernas krav.
Internationell certifiering gör att Rittal kan erbjuda standardiserad industrikvalitet och samma höga servicenivå över hela världen. Rittals produkter är hållbara och konstruerade för lång livslängd. Ett certifierat laboratorium utför regelbundna tester för att säkerställa att kunderna alltid får produkter av allra högsta kvalitet.