Taşıyıcı kol sistemleri
-
Taşıyıcı kol sistemleri CP 40 çelik
400 N'a kadar olan statik yükler için taşıma kolu sistemi CP-S.
-
Taşıyıcı kol sistemleri CP-S paslanmaz çelik
400 N'ye kadar statik yükler için CP 40 taşıyıcı kol sistemi, paslanmaz çelik. Yüksek koruma sınıfı ve entegre ayarlama seçeneği.
-
Taşıyıcı kol sistemi CP 60
1 m kolda yük = 600 N. CP 60 taşıyıcı kol sistemleri; CP 120 taşıyıcı kol sistemlerine bağlantı için uyumludur.
-
Taşıyıcı kol sistemi CP 120
1 m kolda yük = 1200 N. CP 120 taşıyıcı kol sistemleri; CP 60 taşıyıcı kol sistemlerine bağlantı için uyumludur.
-
Taşıyıcı kol sistemi CP 180
1m kolda yük = 1800 N. Kumanda panosu ile dikey bağlantı olduğunda, CP 120 taşıyıcı kol sistemindeki bağlantı elemanları gereklidir.
-
Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir Taşıyıcı kol sistemleri için
Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 veya CP 120 taşıma kolu sistemine monte edilebilir.
-
Adaptör CP 120, taşıyıcı kol üzerine, yükseklik ayarlı
Adaptör CP 120, taşıma kolu üzerine, yükseklik ayarlı
-
Taşıyıcı kol sistemlerinin arasındaki adaptör
Bir taşıma kolu sistemi içinde sistem değişimi için adaptör.
-
Farklı üreticilere ait paneller için adaptör
Başka üreticilere ait panelleri Rittal taşıma kolu sistemlerine monte etmek için adaptör.