Taşıyıcı kol sistemi CP 60
-
Taşıyıcı kol CP 60 Yekpare
Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
-
Taşıyıcı kol CP 60 açık
Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
-
Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir Taşıyıcı kol sistemleri için
Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 veya CP 120 taşıma kolu sistemine monte edilebilir.
-
Eğimli parça 10° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.
-
Eğimli parça 10° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Bağlantı sistemi 60 veya sabitleme, sistem 60 ve kumanda kabini arasına montaj için
-
Eğim aparatı ±45° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi, sistem 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 90°, sistem 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.
-
Eğim aparatı +100°/-60° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
IW üst çalışma tablası Ø 130 mm sabitleme için hazırlanmış, yüzeyler, 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı sabitleme/bağlantı parçası. 20 kg'a kadar olan taşıma kolu bağlantılı panolar için uygundur. Korumalı kablo geçişi için kablo tünelli.
-
Eğim kavraması taşıyıcı kol sistemi CP 60 için
İki panonun bir taşıyıcı kol/stant sistemine montajı için.
-
Adaptör Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısından 120 x 65 mm bağlantıya
120 x 65 mm taşıma kolu kesitli kumana panolarının ve VESA 75/100 bağlantı konsolunun montajı için
-
Adaptör
Büyük ile küçük taşıma kolu sistemleri arasında bağlantı elemanı ve küçük, yassı kumanda panolarına montaj için.
-
Adaptör Siemens Pro-Panel için
Siemens Simatic'in CP-40 taşıma kolu sistemine montajı için çelik veya 120 x 65 mm bağlantılı, taşıma kolu bağlantılı CP 60/120.
-
Pano giriş aparatı CP 60 Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Panoyu taşıma kolu sistemi 60'ye sabit bir şekilde sabitlemek için
-
Pano giriş aparatı CP 60 Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Taşıma kolu sistemi 60'ı pano dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için
-
Pano giriş aparatı CP 60 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Taşıma kolu sistemi 60'ı panoya sıkıca sabitlemek için
-
Pano giriş aparatı CP 60 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Taşıma kolu sistemi 60'ı pano dikey kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için
-
Köşeli pano giriş aparatı 90° CP 60 Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Taşıma kolu sisteminin panonun yatay kısmına döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için. Pano, asılı veya oturacak bir şekilde monte edilebilir. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
-
Tepe montaj aparatı CP 60 Yatay çıkış
Taşıma kolu sistemini yatay yüzeylere hareketli bir şekilde monte etmek için
-
Duvar/zemin montaj aparatı CP 60, büyük
Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sağlam bir şekilde sabitlemek için.
-
Duvar/zemin montaj aparatı CP 60, küçük
Taşıyıcı kol sistemini dikey veya yatay yüzeylere sıkıca sabitlemek için.
-
Duvar montaj aparatı CP 60 Yatay çıkış
Taşıyıcı kol sistemini dikey yüzeylere döndürülebilir bir şekilde sabitlemek için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
-
Köşe dönüş aparatı 90° CP 60
Yatay ve dikey taşıma kolu elemanlarını bağlamak için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak.
-
Ara bağlantı aparatı CP 60
Taşıma kolu sisteminde yatay taşıma profillerini döndürülebilir bir şekilde bağlamak için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapaklar.
-
Köşe dönüş adaptörü 90° CP 40 üzerine CP 60 taşıyıcı kol kombinasyonu için
CP 40 üzerine CP 60 taşıma kolu kombinasyonu için
-
Bağlantı konsolu 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Yassı kumanda panolarının arka taraflı bağlantısı için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak