Diğer bileşenler
-
VESA 75/100 bağlantı konsolu
Kumanda kutularına arkadan bağlantı yapılabilmesi için piyasada bulunan standart TFT'ler ve VESA 75/100 bağlantısı. Rittal CP 40 ve CP 60 taşıma kolu sistemlerinde ve CP 120'de Ø 130 mm köşeli 120 x 65 mm taşıma kolu bağlantısı adaptörü ile bağlanabilir.
-
Bağlantı konsolu 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Yassı kumanda panolarının arka taraflı bağlantısı için. Kolay kablo geçişi için çıkarılabilir kapak
-
Adaptör Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısından 120 x 65 mm bağlantıya
120 x 65 mm taşıma kolu kesitli kumana panolarının ve VESA 75/100 bağlantı konsolunun montajı için
-
Taşıyıcı profil, yüksekliği ayarlanabilir Taşıyıcı kol sistemleri için
Yükseklik ayarlı yeni taşıma profili, insan-makine haberleşmesindeki temel parametreleri her zaman iyi bir şekilde görmenizi sağlar. Sistem duvar tarafında bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan CP 120 taşıma kolu sisteminin bileşenlerine ve pano tarafında modele bağlı olarak CP 60 veya CP 120 taşıma kolu sistemine monte edilebilir.
-
Adaptör Ø 130 mm için Ø 180 mm taşıyıcı kol bağlantısına ait
Pano ve bağlantı sistemi ya da sabitleme sistemi ya da döner mafsal arasına montaj için.
-
Adaptör Siemens Pro-Panel için
Siemens Simatic'in CP-40 taşıma kolu sistemine montajı için çelik veya 120 x 65 mm bağlantılı, taşıma kolu bağlantılı CP 60/120.
-
Bağlantı plakası güçlendirme saclı
Kumanda Panel'leri taşıyıcı kola/ayağa kolayca sabitlemek için.
-
Köşe dönüş adaptörü 90° CP 40 üzerine CP 60 taşıyıcı kol kombinasyonu için
CP 40 üzerine CP 60 taşıma kolu kombinasyonu için
-
Adaptör
Büyük ile küçük taşıma kolu sistemleri arasında bağlantı elemanı ve küçük, yassı kumanda panolarına montaj için.
-
Adaptör CP 120, taşıyıcı kol üzerine, yükseklik ayarlı
Adaptör CP 120, taşıma kolu üzerine, yükseklik ayarlı
-
Eğimli parça 10° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.
-
Eğimli parça 10° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Bağlantı sistemi 60 veya sabitleme, sistem 60 ve kumanda kabini arasına montaj için
-
Eğim aparatı ±45° Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Bağlantı sistemi 60/120 ve sabitleme sistemi, sistem 60/120 veya dirsekli bağlantı sistemi 90°, sistem 60/120 ve kumanda kabini arasına montaj için.
-
Eğim aparatı +100°/-60° 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
IW üst çalışma tablası Ø 130 mm sabitleme için hazırlanmış, yüzeyler, 120 x 65 mm taşıyıcı kol bağlantılı sabitleme/bağlantı parçası. 20 kg'a kadar olan taşıma kolu bağlantılı panolar için uygundur. Korumalı kablo geçişi için kablo tünelli.
-
Eğim kavraması taşıyıcı kol sistemi CP 60 için
İki panonun bir taşıyıcı kol/stant sistemine montajı için.