支托臂系统 CP 60
-
支承型材 CP 60 开放式
在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。无切削螺纹,通孔的形式,可按照所需长度任意截取。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板密封。带用于较高负荷能力的夹紧元件。
-
支承型材,高度可调 用于支托臂系统
威图新型高度可调支承型材致力于为您打造一套灵活舒适的人机操作系统。墙壁侧安装时,该系统即可直接安装至支托臂 CP 120 的组件型材上,也可在机箱侧,根据型式而定安装在支托臂系统 CP 60 或 CP 120 上。
-
倾角转接器 +100°/–60° 用于支托臂连接 120 x 65 mm
用于在 IW 工作板上进行安装,预备用于 130 mm 安装直径,带有支托臂接口 120 x 65 mm 的平面或固定件/连接器。适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体。带有电缆护套,用于保护线缆导入。