性能套件,用于在 Perforex BC 和 Perforex MT S 加工中心上更出色地加工工件。
More
用于更换和校准钻头、铣刀或螺丝攻等工具的安装辅件。适用于 SK30 工具支架。
带刮除环的磁棒,用于容纳磁性切屑。清洁机器的理想之选,即使是在不易操作到的位置,也能便捷地进行清洁。
通用型,用于为孔和边缘去除毛刺。带涂层,两面都经过打磨的刀片,可实现持久的良好切割效果。
Perforex BC 和 Perforex MT S 加工中心上的附加零点。
弹性夹紧钳,用于容纳 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的钻头。
弹性夹紧钳用于容纳 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的攻丝。
延长标准 6 mm 铣刀,带 FRX-16 mm 夹钳。
用于形成螺纹孔的工具套件。
用于铣切所有尺寸公制螺纹。辅助工具,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
铣刀套件,用于使用 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心进行加工。
用于装配铣刀、钻头和其他工具,这些部件用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上加工平面部件和箱体。
用于铜和铝导线。
最小量润滑油喷嘴夹持装置用于延长铣刀工作范围。
用于在 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心上便捷地夹紧铜排/母线。
在 Perforex BC 加工中心和 Perforex MT 加工中心上的立方体加工区对箱体进行并行加工,减少了准备工作,提高了生产效率。
打标套件 1-21,用于刀库上的夹钳,用于 Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心。
带支架的压缩空气喷枪套件,已完成组装,适用于 Perforex MT 加工中心的围栏系统。
Perforex 手动夹紧件的 Z 型材。
专用油,用于润滑 Perforex BC 加工中心的夹钳。