– 首选附件
+ Product description
型式: 带检视窗用透明片 使用范围: 适用环境温度范围:-30 °C...+75 °C
可通过内置的设备限制标注的温度材料: 箱体和门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
门:周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
安装板:钢板
检视窗:聚碳酸酯
防火性能符合 UL 94-V0
不含卤素表面: 箱体和门:未经后处理,塑料染色
安装板:镀锌颜色: 与 RAL 7035 类似 供货范围: 机柜带有含检视窗的铰接门,四周封闭,3 mm 双齿锁芯
门铰链在右边,可换到左边
安装板
门的上下缘带有双重密封(作为防雨条)防护等级 NEMA: NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准: IP 56 机型检定符合 UL 50E 认证标准: Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12 防护等级: II(1000 V 交流时) IK 编码: IK09 尺寸: 宽度: 400 mm
高度: 600 mm
深度: 200 mm安装板材料厚度: 3 mm 安装板尺寸(宽 x 高): 305 mm x 525 mm 开门角度: 130° 锁具数量: 2 With viewing window: yes 说明: 固定箱体中的组件时,需要内部扩展用螺栓
使用通用安装角件,便能以 25 mm 的增量幅度固定组件,例如:系统组件架基本材料: 塑料 标准: 符合 UL 746C 规定的户外等级 F1 包装单元: 1 件 重量/包装: 12.1 kg 税率号: 94037000 EAN: 4028177006652 ETIM 7.0: EC000261 ECLASS 8.0: 27180101 产品描述: AX 塑料控制柜,宽x高x深:400x600x200 mm,带检视窗
[X] 关闭
Required
Product data (ZIP)
Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.
I agree
Your download is being created. This can take up to 30-40 seconds depending on the amount.
The compilation ended and your download started.