品番
適用幅
適用高さ
幅
高さ
| 品番 | 適用幅 | 適用高さ | 幅 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
= 380 mm | = 300 mm | 334 mm | 275 mm | |
= 200 mm | = 300 mm | 162 mm | 275 mm | |
= 300 mm | = 300 mm | 254 mm | 275 mm | |
= 300 mm | = 400 mm | 254 mm | 375 mm | |
= 400 mm | = 800 mm | 349 mm | 770 mm | |
= 380 mm | = 600 mm | 334 mm | 570 mm | |
= 600 mm | = 380 mm | 549 mm | 355 mm | |
= 400 mm | = 500 mm | 354 mm | 475 mm | |
= 500 mm | = 500 mm | 449 mm | 470 mm | |
= 800 mm | = 600 mm | 749 mm | 570 mm | |
= 500 mm | = 700 mm | 449 mm | 670 mm | |
= 600 mm | = 800 mm | 549 mm | 770 mm | |
= 600 mm | = 600 mm | 549 mm | 570 mm | |
= 760 mm | = 760 mm | 704 mm | 730 mm | |
= 600 mm | = 760 mm | 549 mm | 730 mm | |
= 600 mm | = 1,000 mm | 539 mm | 955 mm | |
= 1,000 mm | = 760 mm | 944 mm | 730 mm | |
= 1,000 mm | = 1,000 mm | 939 mm | 955 mm | |
= 1,000 mm | = 1,400 mm | 940 mm | 1,355 mm | |
= 800 mm | = 1,000 mm | 739 mm | 955 mm | |
= 1,000 mm | = 1,200 mm | 940 mm | 1,155 mm | |
= 600 mm | = 1,200 mm | 540 mm | 1,155 mm | |
= 800 mm | = 1,200 mm | 740 mm | 1,155 mm | |
= 380 mm | = 380 mm | 334 mm | 355 mm |