옥외용 공조
-
TopTherm 팬 필터 장치 EC 기술 포함
EC 기술이 적용된 RTT 팬 필터 장치의 에너지 효율 버전. 180m³/h부터 팬의 제어와 모니터링을 위해 제어 인터페이스 내장(0-10V / PWM 입력과 속도 신호 출력).
-
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW
1500W ~ 5000W 출력 등급의 에너지 효율이 높은 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용. IP 56 / UL 타입 12/3R/4 높은 보호 등급과 -30°C ~ 60°C의 온도 범위 덕분에 까다로운 환경에 대해 최적의 보호 기능을 제공함. 냉각 장치는 세 가지 장착 종류(외부 장착, 부분 내부 장착, 완전 내부 장착)로 예컨대 Toptec 프로젝트 솔루션에 장착할 수 있음.
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5kW
에너지 효율적 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 2500W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러 그리고 전기식 응측물 증발 시스템. 보호 등급 UL Type 3R/4, 12.
-
직접 공기 냉각(DAC) 시스템 다기능 인클로저용
다기능 인클로저(MFG)에 설치하기 위한 루프 장착형 Direct Air Cooler. 이 제품은 낮은 온도차(Delta T)인 경우 MFG에서 높은 손실 전력을 매우 효과적으로 보상하기에 특히 적합합니다. 매우 효과적인 주름형 필터를 사용함으로써 주변 공기가 필터링되어 MFG로 유입되고, 따뜻한 내부 공기가 플랩 밸브를 통해 빠져나갈 수 있습니다. DAC(Direct Air Cooler)는 MFG 하우징의 루프에 완전히 통합되어 파손으로부터 보호됩니다.
-
인클로저 난방 장치 팬 없음
상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함. 팬 없는 버전. 연속 열 출력 10 ~ 150W.
-
인클로저 난방 장치 팬을 통한
상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함. 팬 있는 버전. 연속 열 출력 235 ~ 800W.