옥외용 공조
-
-
TopTherm 팬 필터 장치 EC 기술 포함
EC 기술이 적용된 RTT 팬 필터 장치의 에너지 효율 버전. 180m³/h부터 팬의 제어와 모니터링을 위해 제어 인터페이스 내장(0-10V / PWM 입력과 속도 신호 출력).
-
-
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ 옥외용 1.5 ~ 5.0kW
유효 냉각 출력 1,500W. 냉각 장치는 세 가지 설치 위치(외부 장착, 부분 내부 장착, 완전 내부 장착)로 인클로저에 조립할 수 있음.
-
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5kW
에너지 효율적 Blue e 벽면 장착형 냉각 장치로서 출력 등급이 500W ~ 2500W이며 표준 통합형 e-컴포트 컨트롤러, 나노 코팅 콘덴서, 전기식 응측물 증발 시스템(1000W부터)이 갖춰져 있음, 보호 등급 UL Type 3R/4, 12.
-
인클로저 난방 장치 팬 없음
상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함. 팬 없는 버전. 연속 열 출력 10 ~ 150W.
-
인클로저 난방 장치 팬을 통한
상대 습도를 조절하기 위한 인클로저 히터는 이슬점 이하로 떨어지는 것을 방지하여 인클로저 내부에서 응결을 방지함. 부식이나 전기 단락으로 인한 이차 피해를 방지함. 팬 있는 버전. 연속 열 출력 235 ~ 800W.