수냉식 칠러
-
칠러 Blue e+ 1- 6kW
Blue e+ 칠러는 효율적이고 유연하며 콤팩트함. 이 제품은 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공하며 이것을 특히 공기 대 물 열교환기에 공급함. 회전속도 제어식 구성요소와 인버터 기술을 통한 최대 70% 에너지 절감. 전 세계에서 사용하기 위한 국제 인증 및 다전압성. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작 및 지능형 통신 인터페이스로 손쉽게 조작하고 분석할 수 있음.
-
칠러 Blue e 8 ~ 48 kW
스탠드형 인클로저에 있는 Blue e 칠러는 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공함. 마이크로 채널 기술로 냉각제 감소가 가능함. 터치 디스플레이를 통한 직관적인 조작 및 지능형 통신 인터페이스로 손쉽게 조작하고 분석할 수 있음. 기본 사양에 통합된 안전 기능으로 최대 안전성 달성. 또한, 사전 정의된 옵션 패키지로 납품 시간 단축.
-
TopTherm 칠러 1- 6kW
루프 장착형 버전 및 독립형 버전의 TopTherm 칠러는 유연한 콤팩트형 제품임. 이 제품은 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공하며 이것을 특히 공기 대 물 열교환기에 공급함. 기본 사양으로 나노 코팅 콘덴서가 있음.
-
TopTherm 칠러 벽면 장착형
벽면 장착형 버전의 TopTherm 칠러는 인클로저 도어 또는 측면 패널에 완벽하게 장착됨. 이 제품은 냉각수의 경제적인 중앙 냉각을 제공하며 이것을 특히 공기 대 물 열교환기에 공급함.
-
인클로저 내 Top Therm 칠러
좁은 설치 공간의 VX25 인클로저 내 TopTherm 칠러는 하나의 열반 인클로저에 완벽하게 통합 가능. 모듈형 설계와 이중 주파수 버전으로 매우 유연함. 또한, 결빙 방지로 탁월한 서비스 용이성과 신뢰성을 제공함.