Det enkle ofte er det beste
Så enkelt som mulig – det er valgspråket til Rittal for styrings- og apparatskapsystemer. Med VX SE tilbyr Rittal en smart kombinasjon av systemskap og enkeltskapteknikk – og dermed mange fordeler som kan øke produktiviteten din.
Er AX for lite og VX25 for stort?
VX SE frittstående skapsystemer et effektivt alternativ når kompaktapparatskapet AX ikke er tilstrekkelig og rekkeskapsystemet VX25 ikke er nødvendig.
VX SE frittstående skapsystem er løsningen
Bruk disse fordelene til VX SE for dine prosjekterk:
- Mindre arbeid med bestilling og monteringsarbeid med faste sidevegger og tak
- Skapet er produsert i ett stykke for høy stabilitet og vridningsstabilitet
- Høy kapslingsgrad opptil IP 66/NEMA 4 hhv. 4X
- Gode EMC-egenskaper takket være intelligent skapkonstruksjon i ett stykke
- Prosjektering kan overføres fra VX til VX SE 1:1
- Samme tilbehørsplattform som VX
- Mange forskjellige dimensjoner opptil en bredde på 1800 mm; kan erstatte opptil tre rekkemonterte skap
- Dybder på 300 mm er meget godt egnet der det er liten plass, f.eks. bygningsteknikk