Handlekurv

Edge Data Center konfigurator

Rittal har utviklet en rekke forhåndsdefinerte Edge-løsninger, som med vår installasjonspartners hjelp er enkle og raske å sette i drift.

Løsningen er dimensjonert ved hjelp av Rittals Edge-konfigurator der behov og ønsker er definert, og fører til en produktliste som sendes på epost til deg. Hvis du ønsker pris eller kontakt med en av Rittals installasjonspartnere, hjelper vi deg gjerne. Konfiguratoren er designet fra 2-8 rack og med en belastning på 3kW til 30kW, strømforsyning og sikkerhetskomponenter.

Klimakontroll

  • Passende kjøleløsninger fra 3 til 30 kW
  • Produkter: LCU DX eller LCP DX

Strømforsyning

  • PDU Basic versjon 3 x 16 A (Metered PDU opsjon)
  • UPS: ABB Upscale med N + 1 redundans (opsjon)

Sikkerhet

  • Overvåking med sensorer: CMC III hovedenhet med temperatursensor
  • Adgangskontroll (opsjon)
  • Automatisk døråpning (opsjon)
  • Brannvarsling: DET-AC med Novac 1230 (opsjon)

Kjør konfigurator nå