Handlekurv

Laboratorietestet kvalitet

"Test the Best"

Rittals kvalitetsstyring, overgår alle grenser

Etter hvert som bruksområdene for innovative Rittal-produkter stadig blir mer forskjellige, blir kravene stadig mer komplekse.

Bare konsistent kvalitetsstyring kan sikre den pågående forbedringen av produkter, tjenester og interne prosesser. På denne måten drar Rittals partnere nytte av gjennomgående høy standard, perfekt oppfyllelse av forventninger og muligheten for ubegrenset bruk av alle produkter verden over.

Rittals konsistente kvalitetsfilosofi resulterer i internasjonalt anerkjente sertifiseringer som DIN EN ISO 9001:2015.

Den ansvarsfulle håndteringen av verdifulle ressurser og beskyttelse av mennesker og miljø spiller en viktig rolle i sertifiseringen. Rittal har fått sertifiseringer i henhold til DIN EN ISO 14001:2015 og OHSAS 18001:2007.

Global målestokk for høyeste produktstandard

Vår konsekvente kvalitetsfilosofi har resultert i internasjonalt anerkjente sertifiseringer. Rittal har en mengde produktsertifiseringer i henhold til internasjonale standarder og vårt kvalitetslaboratorium er akkreditert av både DAkkS (tysk Accreditation Council) og UL (Underwriters Laboratories). I tillegg brukes Rittals kvalitetstyringssystem over hele verden, og har også verdensomspennende sertifisering av organisasjonen Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS). Dette betyr at vi har oppfylt vårt mål om å tilby våre partnere, uansett hvor de måtte være i verden, en gjennomgående høy standard på tjenestene og de samme gode produktene.

Testmetoder

Kvalitetskontroll - kundeorientert, praktisk relatert, og i henhold til den nyeste teknologien!

I vårt eget kvalitetslaboratorium må vi hver dag bevise at våre skapsystem holder et kompromissløst høyt kvalitetsnivå for å tilby maksimale kundefordeler.

  • Perfekt skjerming til enhver tid

    Rittals produkter i EMC testlaboratoriet

  • Iskald

    Simulering av ekstreme klimatiske forhold i varme og kalde rom

  • Stabile forhold

    Mekanisk belastningstest med kompresjon og strekkrefter

  • Nøyaktig til den siste tusendels millimeter

    3D måling

  • Støv har ikke en sjanse

    Partikkelforseglingstester iht. EN 60529, IP 54 og IP 64

  • Full kontakt

    Testing av PE-leder tilkobling og isolasjonsmotstanden til EN 50298

  • En vanntett affære

    Test med spylevann iht. EN 60529 eller UL 50

  • Høy presisjon

    Selvsagt gjelder kvaliteten også produksjonen