Energi

Tillförlitliga lösningar för hållbar energiförsörjning

I och med att energiomställningen går i allt snabbare takt ökar också kostnadstrycket på energisektorn. Samtidigt måste leveranssäkerheten säkerställas genom intelligent utbyggnad av nätet. Kraven på standardiserade men samtidigt flexibla lösningar som kan anpassas efter individuella behov blir allt viktigare. Framtidens energisystem är digitalt och bygger på tillförlitliga och hållbara komponenter.

Rätt verktyg för din egen energiomställning

Rittal uppfyller energiindustrin krav med sina skräddarsydda portföljer, t.ex. för vind- och solkraftsanläggningar, som tack vare robust kapsling och väl testade lösningar för att säkerhetställa klimatet i kapslingarna oavsätt vilken miljö

  • tack vare Rittals klimatlösningar med upp till 75 procent lägre energiförbrukning och maximal flexibilitet genom kapacitet för flera spänningsnivåer
  • Tack vare utvecklingen av standardiserade IIoT-lösningar för nätverksanslutning av maskiner och apparater som smarta sensorer för kopplingsskåpsövervakning
  • Tack vare framtidssäkrade Smart Service- koncept som ökar anläggningens tillgänglighet och effektivitet

 

Utomhusskåpslösning för energi sektorn

Skydd för problemfri drift under de mest krävande förhållanden

Robust apparatskåp för utomhusbruk möter smart klimatisering

Det intelligenta modulsystemet med skåp- och klimatstyrningskomponenter ger dig en mängd valmöjligheter att konfigurera en individuell utomhuslösning.

28 dec. 2022

Rittal möter elektrifieringens utmaningar

Samhället och industrin står inför stora utmaningar när det kommer till elektrifiering. Klimathotet ställer krav på våra energikällor, och elektrifieringen som ska rädda miljön ställer i sin tur krav på utveckling av infrastrukturen för att över huvud...

H&W Control GmbH

Med vattenkraft i täten

En anläggning på Panamas högsta berg, Volcán Barú, har av H&W Control försetts med apparatskåp från Rittal. Fem sektioner – tre för energihantering med samlingsskensystemet RiLine 1600 A och två sektioner för styrning av anläggningen – levererades till...

TESVOLT

Varmvatten på hög höjd

Alpstugan får sin elström från en solkraftanläggning och ett kombikraftverk som drivs med vegetabilisk olja och är koldioxidneutralt. Besökarna i stugan får därmed glädje av varma duschar, ett torkrum och till och med internet. Standardiserade...

Commeo

Ingen oro för strömavbrott

När Commeo arbetade med att utveckla energilagringen valde man helt nya vägar för att utveckla ett system som passade industrisektorn. Företaget valde då att använda VX25-skåpsystemet från Rittal.

Referens: Vindkraftsoperatör

Redo för friska vindar

I Kanadas skogar, småstäder i Australiens outback och ute på Nordsjön: vindkraftverk måste kunna leverera ström på ett tillförlitligt sätt i mer än tjugo år. Elektroniken måste därför skyddas mot kyla, överhettning och damm så att den kan fungera...