用于对现有接地或等电位联结套件进行补充,以便将其他扩展元件集成到等电位联结中。用于有针对性地让扩展组件与箱体框架的接触。接地线已完成连接,预装有插头并截成相应长度。
More
将接地带和扁带接地件连接在垂直和水平的机柜型材上。
用于 8 mm 的接地螺栓,在 8 mm 的接地螺栓上轻松实现电位平衡,或者与中央接地点相连。
电位平衡轨,载流容量约为 200 A。
利用附带的接地线可以为接插嵌板的电缆嵌扣夹进行星形接地,接地接线柱可变调节,轨道的载流容量约为 200 A。
对垂直电位平衡轨上的星型接地装置按照系统需求进行扩展。
为了保护敏感的电子元器件,可通过标准化连接点(压力按钮)建立一种电位平衡。
铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管,在高频时对抗电流表面效应,具有高度灵活的连接方式。
用于建立一个安全可靠的接地连接,并带有完好无损的接触性:配有 M6 和 M8 环形接线片,适用于接地螺钉,在长度上得以优化,并装配完成。
用于固定接地带和薄带接地件。