VX IT 底座系统
-
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,100 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。
-
底座角连接件配备底座护板,前部和后部,200 mm 用于 VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
高承重的底座角连接件配备模具成型的机柜自定位件,根据不同的应用情况可选择使用或不使用底座护板。底座角连接件中的大开孔可实现最佳接触螺钉拧紧位置,可通过塑料材质的角盖板和并联盖板进行遮盖。
-
底座护板,通风型 用于 VX 底座系统
通过底座对电气控制柜进行通风。专门用于诸如不使用控制柜底板的电力分配的应用情况中,可因此加大控制柜的空气流量。对控制柜进行通风时,可使用提升顶部的解决方案以及配备通风孔的专用顶板。在高度为 200 mm 的底座中,可选择使用一块或两块护板进行通风。由于底座系统 VX 具有完全对称性,因此可将通风护板用于底座角连接件的前部、后部或侧面。
-
底座护板带刷条 用于 VX 底座系统
高度为 100 mm 的底座护板适用于将电缆横向或纵向地穿引到底座。护板也可用于高度为 200 mm 的底座,并可与其他高度为 100 mm 的护板组合。