配电单元PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    高端 IT 机架配电设备:稳固 PDU 配备紧装式基础配电设备用于 IT 应用领域中。

    More

  • PDU metered
    PDU metered

    高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每相位电能测量功能,即测量整个 IT 机柜的输出。

    More

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每个输出插座的电能测量功能,即测量各个用电设备的输出。

    More

  • PDU switched
    PDU switched

    高端 IT 机柜配电设备:智能 PDU 配备每相电能测量功能以及各个插座的开关功能。

    More

  • PDU managed
    PDU managed

    高端IT机柜配电设备各个输出插座带电能测量和监控功能。输入端 CEE 插头 (16 A/32 A),输出端 配备带有 C13 和 C19 。

    More

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。

    More

  • PDU 英国,metered 型号
    PDU 英国,metered 型号

    该配电系统专为数据中心和配有 UK (BS 1363) 连接器的独立式机架设计。

    More

  • RCM 测量模块 – Inline Meter
    RCM 测量模块 – Inline Meter

    自主能量采集单元(包括差动电流监测),外形尺寸为 1 个高度单元/19 英寸。该单元可用于无测量功能的基本型 PDU 或模块化 PDU。进行所有重要电气参数的采集。

    More

  • 过压保护模块,类型 3
    过压保护模块,类型 3

    集成的过压保护模块,用于终端设备保护(3 型),带信号触点,用于固定在机柜框架上。这些模块的作用在于保护敏感的硬件,是过压保护链中的第三级或最后一级。此外,在建筑布线或配电板中还必须有 1 型和 2 型的其他过压保护装置。

    More

  • PDU 附件
    PDU 附件

    未使用插槽的插槽盖,防止意外拔出的插头锁和在网络机柜 TE 8000 中安装 PDU 的安装适配器

    More

  • PoE 控制器
    PoE 控制器

    备件,用于 PDU metered、PDU switched、PDU managed、PDU metered + 通过 PoE 为 PDU 网络服务器提供应急电源

    More

+
[X] 关闭

Required