서포트 암 시스템 CP 60
-
서포트 섹션 CP 60 솔리드형
스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 요하는 어떤 길이로도 절단 가능, 별도의 나사산이 필요 없음. 단면적이 넓은 폐쇄된 케이블 덕트.
-
서포트 섹션 CP 60 개방형
스크루 채널 안에 4개의 직결 스크루로 연결 구성품에 고정. 요하는 어떤 길이로도 절단 가능, 별도의 탭작업이 필요 없음. 손쉬운 서비스 액세스와 미리 조립된 케이블을 위해 커버 섹션을 통한 잠금식 커넥터를 가진 개방형 케이블 덕트. 안정화를 위한 클램핑 요소.
-
서포트 섹션, 높이 조절 가능 서포트 암 시스템용
새로운 높이 조절형 서포트 섹션은 사용자가 HMI(Human/Machine Interaction) 주요 변수를 항상 잘 볼 수 있게 해줌. 이 시스템은 추가 조정 없이 벽면에 설치된 서포트 암 시스템 CP 120의 구성 요소에 직접 조립할 수 있으며 모델에 따라 하우징 면에서 서포트 암 시스템 CP 60 또는 CP 120에 조립할 수 있음.
-
틸트용 어댑터 10° Ø 130mm 서포트 암 연결부용
커플링 시스템 60/120 또는 고정 시스템 60/120 사이에 또는 앵글 커플링 시스템 60/120 및 운영 하우징 사이에 설치하기 위해 사용.
-
틸트용 어댑터 ±45° Ø 130mm 서포트 암 연결부용
커플링, 시스템 60/120 또는 고정 시스템, 시스템 60/120 또는 앵글 커플링 90°, 시스템 60/120 및 운영 하우징 간의 설치용.
-
틸트용 어댑터 +100°/-60° 120 x 65mm 서포트 암 연결부용
IW 작업판, 직경 130mm 고정장치용으로 준비, 120 x 65mm 서포트 암 연결이 있는 고정장치/커플링 또는 평면. 최대 20kg의 서포트 암 연결부가 있는 인클로저에 적합. 안전한 케이블 인입을 위한 케이블 도관 있음
-
어댑터 Ø 130mm 서포트 암 연결부를 120 x 65mm에 연결
120 x 65mm 서포트 암 컷아웃 및 연결 콘솔 VESA 75/100이 있는 운영 하우징의 장착을 위한 용도
-
어댑터 Siemens Pro-Panel용
서포트 암 연결 120 x 65mm 연결부가 있는 CP 60/120 또는 강철, 서포트 암 시스템 CP-40에 Siemens Simatic을 장착하기 위한 용도.
-
90° 앵글 커플링 CP 60 Ø 130mm 서포트 암 연결부용
서포트 암 시스템 60의 수평 부분에 인클로저를 회전 가능하게 고정하기 위해 사용. 인클로저를 걸거나 부착하여 설치 가능. 간단한 케이블 관입을 위한 탈착식 커버.
-
상부 장착 조인트 CP 60 수평 아웃렛 단자
수평 면에 서포트 암 시스템을 스윙 가능하도록 고정하고 천장에 매달리도록 고정하기 위해 사용. 간단한 케이블 관입을 위한 탈착식 커버.