옥외용 인클로저

  • 옥외용 벽면 장착 인클로저
    옥외용 벽면 장착 인클로저

    벽면 장착형 또는 폴 장착형 옥외용 인클로저. 인클로저 내 인클로저 개념, 하부에 컷아웃이 있고 통풍을 위해 후면 패널과 측면 패널에 그릴 홈이 있는 외부 인클로저.

    더 보기

  • 옥외용 베이직 인클로저
    옥외용 베이직 인클로저

    단일벽 인클로저 시스템, 1 도어형 및 2 도어형. 패시브 내부 설치 또는 옥외에서 적은 손실 출력으로 모든 적용 영역에서 즉시 사용 가능함. 둘레 전체에 걸쳐 통풍 슬롯이 있는 루프 컨셉트

    더 보기

  • CS Toptec
    CS Toptec

    100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.

    더 보기

  • 다기능 인클로저
    다기능 인클로저

    다기능 인클로저 - 옥외 설치를 위한 전기통신 솔루션용 플랫폼.

    더 보기

  • 플라스틱 인클로저 AX
    플라스틱 인클로저 AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required