콘솔 시스템/PC 인클로저 시스템/산업용 워크스테이션

  • 톱 콘솔 시스템 TP
    톱 콘솔 시스템 TP

    3분할형, 개별 요구사항에 맞는 모듈형 시스템. 커버 버팀대의 간편한 한 손 조작 및 안전한 맞물림 체결. 시스템 액세서리(예: 베이스/주추 및 케이블 인입 그로밋)와 호환성.

    더 보기

  • 스탠드 콘솔
    스탠드 콘솔

    조작 및 모니터링을 위한 일체형 콘솔, 4가지 너비로 대형 장착 플레이트 및 높은 보호 등급 IP 55 포함. AX 잠금 플레이트는 균일한 외관을 보장하며, 손쉬운 케이블 라우팅을 위해 두 부분으로 된 글랜드 플레이트가 제공 범위에 포함.

    더 보기

  • 범용 콘솔 TP
    범용 콘솔 TP

    범용 콘솔 TP, 거의 한 개 부품으로 제작된 본체를 통한 높은 안정성과 보호 등급

    더 보기

  • PC 인클로저 시스템
    PC 인클로저 시스템

    ***새로운 기능*** 모니터, PC, 키보드 등 모든 PC 구성품을 안전하게 수용. 최고의 조작 편의성과 최신 디자인. 습도와 오염 물질, 온도 변화, 승인되지 않은 접근으로부터 완벽한 보호.

    더 보기

  • 타워 PC용 인클로저
    타워 PC용 인클로저

    시중에서 판매하는 타워형 PC용 인클로저. 보호 등급 IP 54.

    더 보기

  • 산업용 워크스테이션
    산업용 워크스테이션

    산업 분야에서 전문적이고 매혹적인 작업 공간 설계를 위한 모듈형 시스템. 서포트 암 시스템 및 커맨드 패널과 조합 가능. 시스템 액세서리 사용 가능.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required