Discontinued article.
Information on the discontinued articles
이 제품의 생산 중단 날짜 28.01.2021
이 제품은 다음 제품으로 대체됨 9207100
EX 플라스틱 AX, 경첩 도어가 있는 빈 인클로저
이 제품은 다음 제품으로 대체됨 9207100
EX 플라스틱 AX, 경첩 도어가 있는 빈 인클로저
닫기
제품 더 알아보기
현재 페이지 PDF로 추출+ Product description
사용 영역: |
2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22 허용 주변 온도 -30 °C ~ +80 °C 명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음 IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb) |
---|---|
재료: |
인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹Ω 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹ Ω 둘레 전체에 발포 실리콘 실링 처리 마운팅 플레이트: 강판, 아연도금 |
색상: | RAL 9011 |
제공 범위: |
인클로저 도어 장착 플레이트 |
치수: |
폭: 500 mm 높이: 500 mm 깊이: 300 mm |
장착 플레이트 치수(폭 x 높이): | 417 mm x 450 mm |
Certificate IEC EX PTB 10.0011U: | yes |
Certificate PTB 03 ATEX 1011U: | yes |
기본 재료: | 플라스틱 |
잠금장치: |
잠금장치 버전: 캠 잠금 장치 개수: 2 잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림 |
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급: | IP 66 |
포장 단위: | 1 개 |
중량/개수: | 12,9 kg |
관세 번호: | 94037000 |
EAN: | 4028177138391 |
ETIM 7.0: | EC002503 |
ECLASS 8.0: | 27180502 |
제품 설명: | KEL Ex enclosure, WHD: 500x500x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door |