AX용 액세서리

  • AX 베이스/주추 시스템
    AX 베이스/주추 시스템

    베이스/주추 코너 피스의 대형 개구부를 통해 전면에서 직접 인클로저와 체결할 수 있음. 클립온 트림 패널을 사용하면 베이스/주추에 쉽고 빠르게 접근할 수 있고 이로 인해 케이블 정리 공간으로 이용하는 등 맞춤형으로 이용할 수 있음.

    더 보기

  • 베이스
    베이스

    인클로저 베이스용 액세서리는 베이스 설치뿐만 아니라 인클로저 운반이나 고정을 위한 유연한 옵션을 제공함. 수평 조절 다리, 바퀴 및 운반용 액세서리, 베이스 플레이트, 시스템 파티션, 전복 방지 및 고정 구성요소.

    더 보기

  • 열반 시스템
    열반 시스템

    전체 장착된 열반 인클로저로 운반하든 설치 위치에서 개별 장치를 설치하든 상관없이 인클로저 구조의 모든 열반 상황에 맞는 최적의 솔루션을 제공: 열반 커넥터, 열반 씰링, 열반 틈새용 커버.

    더 보기

  • 모니터링 창 및 조작반
    모니터링 창 및 조작반

    디스플레이, 버튼, 스위치 및 기타 조작 장치는 고급의 시각화로 먼지, 액체 및 무단 접근으로부터 보호됨.

    더 보기

  • 잠금 시스템
    잠금 시스템

    기본 사양인 매입형 잠금장치는 모든 종류의 손잡이 또는 기타 잠금장치로 교체할 수 있음. 누름 버튼은 독립형 인클로저와 벽면 장착 인클로저의 신속하고 열쇠가 필요 없는 개방에 대한 실용적인 대안임.

    더 보기

  • 도어, 내부
    도어, 내부

    문서의 정리와 보관 및 디스플레이 및 조작 장치의 장착을 위한 다양한 고정 방식이 가능함.

    더 보기

  • 루프/벽면 장착형
    루프/벽면 장착형

    인클로저 루프 영역의 요구사항은 적절한 시스템 액세서리로 완벽하게 충족될 수 있음. 크레인 운반, 케이블 인입, 통풍, 인클로저용 루프 부착물, 보호 스트립, 압력 분산용 액세서리, 벽과 마스트 장착 액세서리.

    더 보기

  • 레일 시스템
    레일 시스템

    레일 시스템으로 프레임 내부의 모든 지점에 도달. 추가 장착 레벨, 서포트 레일 또는 수평 C 레일과 같은 다양한 기능 - 개별 확장에 한계가 없음.

    더 보기

  • 고정 구성품
    고정 구성품

    캡티브 너트, 슬라이딩 너트, 스크루 및 편리하고 효율적인 인클로저 내부 설치를 위한 여러 장착 요소 등 다양한 장착 액세서리.

    더 보기

  • 접지
    접지

    VDE와 저전압 지침의 요구사항을 충족하기 위한 신뢰할 수 있는 PE 도체 연결용 접지 요소. 사용자의 개별 인클로저 시스템에 맞춘 프레임 접지 혹은 접지 레일용 개별 접지 스트랩 또는 전체 시스템.

    더 보기

  • 케이블 인입, 모듈형
    케이블 인입, 모듈형

    모듈형 케이블 글랜드는 모듈형 플라스틱 글랜드 플레이트와 모듈형 실링 프레임 두 버전으로 제공됨. 모듈형 케이블 글랜드를 사용하면 사전 조립된 케이블로도 완전히 유연한 케이블 인입이 가능함. 씰링 인서트는 필요한 케이블 단면에 맞게 개별 조정 가능. 씰링 프레임은 모든 면에서 조립시 사용 가능.

    더 보기

  • 글랜드 플레이트
    글랜드 플레이트

    벽면 장착 인클로저의 컷아웃용 또는 표면에 자유롭게 장착하기 위한 용도. 다양한 버전의 산업용 하우징용. 19" (482.6 mm) 벽면 장착형 네트워크 배전 인클로저 EL의 경우 브러시 스트립이 있는 플랜지 플레이트나 미터 나사 체결용 중 선택 가능.

    더 보기

  • 케이블 글랜드
    케이블 글랜드

    폴리아미드, 황동 또는 스테인리스 스틸 재질의 케이블 글랜드, EMC 버전도 가능. IP 68 및 IP 69까지 높은 보호 등급으로 케이블 글랜드 제공 가능. 위생적인 디자인의 케이블 글랜드는 식품 산업이나 클린룸에 사용할 수 있음.

    더 보기

  • LED 시스템 조명
    LED 시스템 조명

    완벽한 인클로저 조명. 리탈 인클로저에 맞춘 가장 혁신적인 조명 기술. 맨 끝 구석까지 빛을 전달하는 혁신적인 LED 기술

    더 보기

+
[X] 닫기

Required