콤팩트 인클로저 AX

  • 콤팩트 인클로저 AX AX 기본 인클로저, 강판
    콤팩트 인클로저 AX AX 기본 인클로저, 강판

    루프, 베이스 및 측면에 인클로저 캠이 삽입된 콤팩트 인클로저 AX는 대형 인클로저 VX25로 구성된 잘 알려진 25mm 시스템 그리드를 형성합니다. 특허받은 독특한 이 시스템 덕분에 AX 콤팩트 인클로저는 모든 확장 및 추가 장착 케이스에 대비되어 있습니다. 시스템 구성요소 및 액세서리는 구멍을 뚫지 않고 간단하고 빠르게 그리고 안전하게 레일에 장착 및 추후 설치할 수 있습니다.

    더 보기

  • 최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징 AX
    최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징 AX

    AX 기반 최대 24인치까지 데스크톱 TFT용 운영 하우징, 강판, 내장된 VESA 75/100 홀더 포함. 16:9/16:10 사이즈의 최대 24인치 시판 데스크톱 TFT를 위한 효과적이고 매력적인 보호 장치.

    더 보기

  • AX용 액세서리
    AX용 액세서리

    모든 용도에 맞게 광범위하게 사용할 수 있는 액세서리 제품군. 신형 콤팩트 인클로저 AX에 맞춘 유연성, 조립 편의성, 안전성 제공.

    더 보기

+
[X] 닫기

Required