Sistemul modular inteligent al dulapului de comandă și al componentelor de climatizare vă oferă o gamă largă de opțiuni atunci când vă compuneți soluția individuală pentru exterior.. Beneficiați de un design uniform, cu un montaj de precizie, care funcționează în 24/48 de ore și primiți în mod convenabil toate produsele dintr-o singură sursă - pentru fiecare zonă și pentru fiecare mediu climatic.
Rittal este sinonim cu cea mai bună calitate, durabilitate și fiabilitate în construcția de dulapuri. Inclusiv în segmentul exterior. Obiectivul nostru este protecția maximă a componentelor electrice și electrotehnice în condiții dificile. Fie că este vorba de temperaturi extreme, radiații UV ridicate, substanțe agresive, sarcini mari de vânt, praf sau umiditate: carcasele de la Rittal rezistă permanent la cele mai nefavorabile condiții.
Fiecare mediu are soluția potrivită
Alegerea vă aparține: Carcasele pot fi extinse în mod standard pentru a include, printre altele, pereți speciali ai carcasei, unități de climatizare, grilaje de ventilație sau chiar sisteme de încălzire și închidere. Cu ajutorul acestora , aplicația dvs. funcționează în orice domeniu.
Vă puteți baza pe Rittal pentru a vă planifica și opera aplicația fără griji:
- Pregătit rapid pentru utilizare în orice zonă datorită combinației inteligente a dulapului de comandă și a sistemului de climatizare
 - Funcționare absolut sigură datorită dulapurilor de comandă durabile pentru condiții ambiante dure
 - Reducerea radicală a costurilor energetice cu disponibilitate maximă și maximizarea duratei de viață
 
Soluțiile Rittal pentru exterior ca standard - șase motive pentru a asigura instalarea în siguranță
Alegeți dintr-un program standard extins al sistemelor modulare, inclusiv soluții de climatizare și profitați de procesul de achiziție simplu și rapid prin intermediul fabricației de serie. Astfel, vă veți păstra flexibilitatea în prezent și în viitor.
Beneficiați de o protecție sustenabilă împotriva vandalismului, a atacurilor cibernetice și a schimbărilor climatice și astfel de o funcționare fără defecțiuni. Carcasele durabile și robuste reprezintă atât o investiție sigură, cât și durabilă.
Indiferent în ce zonă climatică și în ce condiții dure trebuie să funcționeze în siguranță aplicația dvs., sistemul modular inteligent de componente ale dulapului de comandă și climatizare, sisteme de încălzire, acoperiri și module de reticulare, vă oferă întotdeauna soluția corectă pentru exterior, în intervalul de temperatură dintre -30 și +60 grade Celsius.
Livrare rapidă și montare fără efort, protecția intră în vigoare imediat. Sistemul modular este ușor de întreținut și poate fi extins fără complicații. Astfel, se evită practic perioadele de nefuncționare .
O bună rețea de service vă oferă siguranță în exploatare, reduce la minimum timpii de nefuncționare și crește eficiența în cazul unei defecțiuni. Cu ajutorul weltweites rețelei noastre de service, se garantează asistența profesională și timpii rapizi de reacție ai tehnicienilor noștri.
Soluția de exterior corectă pentru fiecare domeniu
Industria sau afacerea dvs. este legată de anumite locații în aer liber? Fie pentru a permite accesul la resurse și a asigura astfel un proces eficient de achiziție sau de prelucrare? Fie pentru a putea oferi o gamă de bunuri și mărfuri în mediul infrastructural al clienților dvs.?
În ambele cazuri, buna funcționare a instalațiilor și echipamentelor în toate condițiile meteorologice este o condiție prealabilă. În funcție de mediu și de condițiile climatice, acest lucru reprezintă adesea o provocare. Pentru a garanta în permanență funcționarea cu succes și pentru a evita întreruperile costisitoare, componentele trebuie să fie protejate în mod special.
Domeniul dvs.
Nu toate spațiile exterioare sunt la fel, care sunt cerințele de care aveți nevoie
Unde este poziționat dulapul dvs. de comandă? În funcție de mediul înconjurător și de protecția existentă, veți avea nevoie de diferite carcase durabile, soluții de control al climatizării, vopseluri, sisteme de încălzire, capacități de rețea și multe altele.
Cerințele pentru zona exterioară sunt multiple:
- Fluctuațiile mari de temperatură necesită diverse soluții active și pasive de climatizare.
 - Umiditatea, radiațiile UV și sarea necesită o protecție optimă împotriva coroziunii și a suprafețelor.
 - Protecția împotriva vandalismului și a accesului neautorizat joacă un rol important în materie de securitate.
 - Emisiile de zgomot trebuie să fie reduse la minimum în mod eficient atunci când sunt instalate în zonele urbane.
 
Definiția mediului de instalare pentru aplicațiile dvs., în carcasa optimă
Am definit diferite medii de instalare pentru a vă ajuta să vă alegeți soluția Rittal. De la medii interioare protejate, spații acoperite până la zone accesibile publicului, care sunt expuse în mod constant la condiții meteorologice schimbătoare.