Våre kundehistorier

Hvordan vi skaper resultater

I bilproduksjon, vindkraftanlegg, cruiseskip og flyplasser – bruksmulighetene for Rittals løsninger er enorme.

 

Har du spesifikke krav? Med vår omfattende bransjekunnskap kan vi tilby de beste og mest egnede løsningene og tjenestene. I kundereferansene kan du se hvilken nytte dere kan få og hvordan dere blir blant vinnerne.

 

Mongstad Tavleteknikk

Fra tavlebygger til teknologipartner

Mongstad Tavleteknikk har gått fra tradisjonell tavleproduksjon til å bli en komplett teknologipartner for krevende industriprosjekter. I denne kundecasen forteller selskapet hvordan standardisering, digitalt ingeniørarbeid i EPLAN og automatisert...

SKF

76,5 % lavere energiforbruk

Da SKF testet Rittals kjøleaggregat Blue e+, ble resultatet tydelig: kraftig redusert energiforbruk, mer stabil temperatur og mindre termisk belastning i produksjonen.

Tesvolt AG

Logistikkbedrift frigjør seg fra strømnettet

Stadig flere rederier blir uavhengige av strømnettet, og med god grunn – strømprisene fortsetter å stige, mens strømbrudd er svært kostbare. Foruten å være en logisk og klimavennlig løsning, er det å generere og lagre egen kraft også et...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Ladet opp på 60 minutter

Ladeinfrastruktur er en av de største snublesteinene når vi går over til elektrisk mobilitet. For eksempel hvis bybussruter endres til e-mobilitet, vil de også trenge kraftige ladestasjoner. Kölns offentlige transportmyndighet (Kölner...

Gemamex

Sofia – elektriske busser lades raskt takket være VX25

Tretti elektriske busser er i drift i den bulgarske hovedstaden Sofia. Ladeinfrastrukturen består av Rittal VX25 skap, spesialmontert i en tre-delt kombinasjon for Geamex, produsenten av hurtigladestasjoner.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Grønn hydrogen skal drive energirevolusjonen fremover. Men hvordan kan denne miljøvennlige energikilden best brukes i industrien? Det finnes ulike alternativer, hvorav ett kommer fra H2 Core Systems. Selskapets modulære teknologiløsning – som er trygt...

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

«AX er betydelig mer fleksibelt»

I produksjon av styrings- og koblingsanlegg er manuelle oppgaver svært tidkrevende. Da trengs noe som øker tempoet: Løsninger som er enklere, raskere og som gir mer handlingsrom. For mer effektivitet i produksjonen benytter Meurer e-technik derfor de...

SBRS GmbH

Beskyttet i solskinn og regn

I Freiburg i Tyskland kjører klimavennlige elbusser. En raffinert ladeinfrastruktur fra SBRS GmbH med komponenter fra Rittal sørger for optimal lading av bussene, og beskytter både mot vær og vind, og ikke minst beskytter mot kontakt med mennesker.

Optimale driftstemperaturen

Matprodusenten Lantmännen Schulstad bruker kjøleaggregat fra Rittal

.Rittal ble kontaktet av Schulstad for å finne ut hvilke muligheter som fantes for å sikre optimal driftstemperatur i deres eksisterende maskiner i produksjon. Effekttapet var ikke kjent, noe som er et av parameterne man trenger for å kunne beregne...

Lidl Finland

Så smart kan innkjøpene bli

Er det tomt for kaffe, som sto helt øverst på handlelisten? Hos LIDL i Finland kan det ikke skje, for der sørger IT fra Rittal for at butikkhyllene alltid er fylt opp.

Tritium

E-mobilitet for alle

Den internasjonale tilgjengeligheten av og kvaliteten på Rittals produkter var utslagsgivende for å få oppdraget. Rittals løsning brukes blant annet til å beskytte de sensible elektriske komponentene i ladestasjonene mot ytre påvirkning.

Cargill B.V.

Optimal prosessikkerhet

For å sikre høy prosessikkerhet valgte det internasjonale konsernet Cargill kjøleenheter fra Rittal, og drar dermed nytte av et profesjonelt servicetilbud.

Nestlé Sveits

Hygienic Design i forskningssenteret

Ved anskaffelse av nye maskiner krever selskapet Nestlé topp moderne prosessteknologi, høy tilgjengelighet og hygienisk design. Det kravet gjaldt også for Rittal.

Vitens Water Company

Digitalisering av drikkevannsforsyningen

Nederlands største vannverk digitaliserer nettverket for å gjøre drikkevannsforsyningen enda mer pålitelig. Komponentene for innsamling av de nødvendige måledataene har Vitens plassert i robuste utendørsskap fra Rittal.

Manner

Rittal og sjokoladefabrikken

Den tradisjonelle bedriften investerer kraftig i produksjonen. Under ombygging av sentralen opprettet Manner et nytt datasenter. IT-infrastrukturen ble levert av Rittal.

Xylem Services GmbH

Reduserte driftskostnader med Blue e+ kjøleaggregater fra Rittal

For kjøling av koblingsanleggene benytter Xylem Services GmbH kjøleaggregater i serien Blue e+ fra Rittal, og sparer dermed et femsifret eurobeløp årlig.

Nestlé Sveits

Energieffektivitet for kaffebrenning

I næringsmiddelindustrien trengs ikke bare prosessvarme, men også mye kjøling – og den bør være så energieffektiv som mulig. Og ikke bare kjølelagre og hurtigkjøling av næringsmidler trenger energi, men også kjølingen av elektriske styringsanlegg.

Bürger

Pålitelig vern av styringselektronikk ved våtrengjøring

Dag etter dag produserer familiebedriften Bürger nesten 1,5 millioner såkalte "maultaschen", en sør-tysk spesialitet som likner på store ravioli. Ved fremstillingen av produktene legger Bürger stor vekt på å benytte topp moderne produksjons- og...

CSP-terminal

Når koblingsskap må trosse vær og vind

Sjøluft er ikke sunt for elektriske installasjoner. Sistnevnte trenger optimal beskyttelse, vanligvis i form av et apparatskap som verner de elektrotekniske komponentene mot påvirkning fra omgivelsene.

Elpex AG

From jigsaws to automatic enclosure machining

Elpex uses a Perforex machining centre and a Secarex AC 15 cutting centre from Rittal Automation Systems to automate workshop processes.

Elpex AG

Nesten helt av seg selv – åtte ganger raskere kabelkonfeksjonering

Tidligere ble nesten halvparten av produksjonstiden brukt til kabling. I et typisk apparatskap tar kabelinstallasjonen opptil 54 timer. Dette har endret seg hos Elpex AG.

Coca-Cola Europacific Partners

Mer effektiv kjøling for et bedre klima

Coca-Cola sparer opptil 90 % energi ved å erstatte gamle kjøleaggregat med Rittal Blue e+. Økt driftssikkerhet og lavere klimaavtrykk.