Ytbehandling plus
Utökad provningsmetod hos Rittal
Med den utökade provningsmetoden – Ytbehandling plus – testas materialen på systemnivå. Det innebär att man testar hela produkten, inte bara de enskilda delarna.
- Hänsyn tas till geometrisk påverkan
- Verklighetstrogna tester
- Optimala materialval och kombinationer
- Provningsmetod för korrosionsskydd (komponent- och konstruktionsorienterad)
Hur korrosionen påverkas av lokala omgivningsförhållanden, t.ex. korrosionshastighet vid låglegerat stål:
Genomsnittlig korrosionshastighet i µm/år | |||
Nordsjön | Medelhavet | Persiska viken | |
Atmosfär | 50-70 | ||
Stänkvattenzon | 140 | 140 | 190 |
Tidvattenzon | 80 | 50 | 50 |
Lågvattenzon | 210 | 160 | 130 |
Högvattenzon | 30 | 40 | 40 |
Havsbotten | 20 |
-
Provningsmetod för korrosionsskydd
- Enligt tillämpliga föreskrifter, t.ex. EN, IEC, ASTM
Fördel: samma måttstock, jämförbart
Nackdel: rent komponentorienterad (t.ex. bara plåtar) -
Utökad provningsmetod (Rittal)
- Provning på systemnivå (hela produkten, inte bara enskilda delar)
- Även geometrisk påverkan kontrolleras (kanter, spalter m.m.)
- Verklighetstrogna tester
Fördel: Verklighetsorienterad, optimala materialval och -kombinationer för varje användningsområde (stålbeläggning, rostfritt stål, aluminium, zink)
-
Konstruktivt korrosionsskydd
- Undvikande och tätning av spalter
- Lämpliga materialkombinationer
- Organiska beläggningar i möjligaste mån