Det enkla är ofta det bästa
Varför inte göra det så enkelt som möjligt – det är devisen som gäller för Rittals styr- och apparatskåp. Med VX SE erbjuder Rittal en praktisk kombination av systemskåp och enkelskåp – och därmed en rad fördelar som kan bidra till ökad produktivitet.
Är AX för litet och VX25 för stort?
Golvskåp fristående VX SE är det effektiva alternativet för dig som behöver något större än det kompakta apparatskåpet AX, men tycker att det ihopbyggda golvskåpet VX25 är för stort.
Golvskåp fristående VX SE – en perfekt lösning
Utnyttja fördelarna med VX SE i dina projekt:
- Smidig transport och enkelt montage tack vare fasta sidogavlar och tak
- Stomme i ett stycke, för högsta möjliga stabilitet och vridstyvhet
- Hög kapslingsklass, upp till IP 66/NEMA 4 resp. 4X
- Tack vare smart skåpskonstruktion i ett stycke erhålls goda EMC-egenskaper
- Transparent konstruktion mellan VX och VX SE
- Samma tillbehörsplattform som VX
- Många mått att välja mellan, med bredd upp till 1800 mm – kan ersätta upp till tre ihopbyggda skåp
- Djupmått från 300 mm är perfekt för användningsområden där utrymmet är begränsat, t.ex. vid byggnadsautomation