Varukorg

Nu kommer nytt kapslingssystem i rostfritt stål och NEMA 4X

30.01.2019. Det nya Rittal VX25 kapslingssystemet finns nu i en 100 procent rostfri version för att möta de högsta kraven på korrosionsbeständighet. Skåpen går också att få i skyddskategorin NEMA 4X för att möta tufft utmanande miljöer med damm, stänk och vattenstrålar.

Den rostfria versionen visades på SPC IPC Drives. Förutom ramkonstruktionen, dörrar, paneler och klämplåt, finns även alla externa delar som 180° gångjärn och komforthandtag i rostfritt stål.

Extra högt skydd

Skåpen i stålplåt och rostfritt stål har IP 55 och NEMA 12 skyddskategorier som standard, men Rittal presenterade också NEMA 4X-versionen som med sitt motsvarande IP 66-kategoriskydd ökar skyddet ytterligare. Det betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen i VX25 är tillförlitligt skyddad mot damm, vattenstänk och vattenstrålar, även under krävande förhållanden.

Flexibel inredning

Den nästan identiska utformningen av de båda VX25-kapslingarna innebär att inredningen helt och hållet kan flyttas mellan den rostfria versionen och NEMA 4X-kapslingen.

Kyla i krävande miljöer

Rittals nya Blue e+ kylaggregat i rostfritt stål är nu också tillgängliga när VX25-skåpen i rostfritt stål behöver utrustas med energieffektiv kylteknik för applikationer i krävande miljöer.

Bildtext:

Det nya Rittal VX25-kapslingssystemet erbjuder ett stort mervärde tack vare systemets tekniska egenskaper, enkelt montage och höga säkerhetsnivå. Nu finns alla dessa fördelar också tillgängliga i rostfritt stål och NEMA 4X-versioner.