Gå till vår nya hemsida rittal.se
Varukorg

Ri4Power System 185 mm

- med bättre säkerhet

Kompakt och säker systemuppbyggnad för energidistribution

Ri4Power Mikrosida

Smart Monitoring System

Läs mer
    • Samlingsskenesystem RiLine samlingsskenesystem för individuell kopplings- och styrutrustning. Komplettlösningar upp till 1600 A för AC- eller DC-användning Samlingsskenesystem
    • VX25 Ri4Power En säker typtestad lågspänningsanläggning för maskiner, anläggningar och energifördelning. VX25 Ri4Power
    • Ri4Power TS 8 Modulärt system för lågspänningsanläggningar med typgodkännande enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2, för kontrollanläggningar och energidistribution upp till 5500 A. Ri4Power TS 8
    • Ri4Power ISV normskåp Modulärt byggnadssystem för strömfördelning. Uppfyller standarder enligt DIN EN 61 439-1/-2 för typgodkännande. Ri4Power ISV normskåp
    • IT-Power Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. IT-Power

Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU

Med verkan från den 20 april 2016, ersätter det nya lågspänningsdirektiv (LVD) 2014/35/EU föregångaren 2006/95/EC.

Läs mer

Dimensionering

Power Engineering

Enkel konfigurering av lågspänningsanläggningar med Ri4Power.

Nedladdningar

Nedladdning

Innovations brochure

Ladda ner PDF (engelsk)

Teknisk systemhandbok

RiLine (engelsk):

Ladda ner PDF

Ri4Power (engelsk):

Ladda ner PDF

Teknik i detalj

Montageanvisningar

RiLine60 konverteringsverktyg

Ange artikelnumren på de befintliga 60 mm SV-samlingsskenekomponenterna. Du får motsvarande RilLine60 alternativ inkl. nödvändiga tillbehör och ytterligare upp till tre varianter.

Ladda ner RiLine60 konverteringsverkyg (MS Excel, 1,2 MB)