Varukorg

RiNano

Innovativt ytskydd

  • Naturen visar vägen (lotuseffekt)

    Inom buddhismen är lotusblomman en symbol för renhet. Smuts som lägger sig på dess blad rinner av vid första bästa regn. Hemligheten är nanopartiklar, små papiller som avvisar vatten. Med hjälp av nanoteknologi kan man skapa en självrenande keramik. Material med en beläggning av nanopartiklar har speciella egenskaper: Vid tillverkning av repbeständiga glasögon använder man nanopartiklar på ytan. Dessa glasögon kan sedan putsas med stålull utan att det bildas repor. Partiklarna är så små att de varken böjer eller bryter ljuset, utan det går obehindrat rakt igenom dem.

  • Hur är det möjligt?

    Nanoförseglingen består av nanopartiklar med komponenter som fäster sig på ytan och komponenter som ger önskad effekt. Dessa partiklar organiserar sig på ett intelligent sätt vid påstrykningen. De bindande komponenterna lägger sig närmast ytan och de övriga närmast luften. Vid denna process bildas ett supertunt, glasliknande skikt, som smälter samman med ytan och på så sätt garanterar en extrem varaktighet. Detta skyddar dessutom ytan mot aggressiv miljöpåverkan. Denna typ av nanolackering används även på Rittals kylaggregat för apparatskåp (kondensoryta).

  • Nanoteknologi – från vision till produkt

    Nanoteknologin används som standard till kylaggregat för apparatskåp. Kondensorn på TopTherm kylaggregat förses med nanolack. Detta lack består av nanopartiklar i keramik, som ger kondensorn en smutsavvisande yta. Det uppstår en varaktig försegling av porerna. Därmed fäster inga främmande partiklar och ytegenskaperna upprätthålls. Det möjliggör längre underhållsintervaller i "smutsiga" miljöer. Den innovativa förbehandlingen med nanoteknologi ger synliga fördelar.

  • Nanoteknologi i lackförbehandlingen

    Nu satsar Rittal, i egenskap av världsledande apparatskåpstillverkare, på en teknik inom lackförbehandling som garanterar optimal effekt in i minsta detalj. Den innovativa förbehandlingen med nanoteknologi ger synliga fördelar:

    Högre kvalitet

    • Avsevärt bättre korrosionsskydd tack vare ett slutet, anorganiskt skikt med hög densitet och inlagrade nanopartiklar
    • Optimalt lackfäste tack vare större yta

    Mer miljövänligt

    • Fritt från fosfater, lösningsmedel och giftiga tungmetaller
    • Mindre energibehov eftersom behandlingen inte kräver värme

    Ökad livslängd

    • Bättre apparatskydd på lång sikt
    • Avsevärt lägre underhållskostnader

    Den nanokeramiska beläggningen på våra produktytor ersätter den traditionella järnfosfateringen.

    Denna förbehandling är en sann innovation inom ytteknik och perfekt för användning på stål-, zink- och aluminiumytor. Den möjliggör en ytterst jämn beläggning med ett avsevärt bättre korrosionsskydd på lackerade ytor.