Page 26

Climatisation - Rittal

Climatiseurs thermoélectriques Catalogue climatisation Climatiseurs thermoélectriques 3 - 25 Montage Encastré Lorsqu’il est intégré dans le coffret, l’appareil ne dépasse que de quelques millimètres et contribue ainsi à l’esthétique et à la liberté de mouvement des coffrets de commande et des bras porteurs. En saillie Son faible poids permet de le monter sur un simple panneau arrière en aluminium. Flexibilité Le montage peut être réalisé à l’horizontale ou à la verticale. Idéal pour les coffrets de commande et les bras porteurs Le climatiseur thermoélectrique est caractérisé par un fonctionnement exempt de vibration et par son faible poids. Régulation La régulation à modulation d’impulsions et démarrage progressif assure une température constante à l’intérieur du coffret, optimise l’efficacité énergétique et prolonge la durée de vie des composants Peltier et des ventilateurs. Le régulateur PID assure l’activation optimale des composants Peltier et des ventilateurs. La vitesse de rotation des ventilateurs et la puissance sont optimisées grâce à la modulation d’impulsions et contribuent ainsi à une économie maximale de la consommation. Logiciel RTC pour PC Pour appareils avec fonctions de chauffage et de climatisation Paramétrage (entre autres les valeurs de consigne et d’alarme, pour le chauffage et la climatisation) Réglages maître-esclaves − Fonctionnement simultané en parallèle de plusieurs appareils pour plus de puissance frigorifique − Circuit de sécurité (conception redondante) − Mise en réseau de max. 5 appareils − Raccord des appareils via l’interface X3 − Adaptateur disponible en option. Raccordement via des câbles réseau RJ 45 cat. 3 ou mieux (max. 2 m) Surveillance (température interne et externe, vitesse de rotation des ventilateurs, taux de production de froid/chaud, affichage d’état avec messages d’erreur, heures de fonctionnement) Exploitation des données (traçage des courbes de température, compteur de défauts, températures min./max.) Affichage et téléchargement des mises à jours du logiciel (le logiciel sur CD-ROM est joint à l’appareil, raccordement via le câble USB usuel (type A/type B))


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above