Guidage de l’air Déflecteurs d’air Pour appareils Catalogue climatisation 3 - 86 pour appareils à montage latéral A utiliser avec les climatiseurs latéraux TopTherm. Pour le guidage ciblé de l’air froid vers le bas. Particulièrement adapté lorsque la densité des composants électriques est élevée dans la partie inférieure de l’armoire électrique. Voir Catalogue 33, page 475. pour climatiseurs TopTherm pour montage sur le toit La goulotte de canalisation d’air permet de diriger de manière ciblée l’air froid vers toutes les zones de l’armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d’air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l’intérieur de l’armoire. Remarque : Veiller à ne pas orienter directement le flux d’air froid sur les composants actifs. Installer la goulotte de canalisation d’air directement vers le bas, sans la couder. L’air froid doit pouvoir sortir sans encombre à l’extrémité de la canalisation. L’installation de coudes supplémentaires diminue la puissance frigorifique en régime permanent. L’utilisation d’une goulotte de canalisation d’air peut dans certains cas réduire la puissance frigorifique de l’appareil ! La goulotte de canalisation d’air n’est pas prévue pour être prolongée : ATTENTION Risque de givrage ! 1 Accessoires : Goulotte de canalisation d’air destinée aux appareils pour montage sur le toit, voir Catalogue 33, page 473/474. 1 Goulotte de canalisation d’air pour climatiseurs TopTherm pour montage sur le toit Pour l’obturation des sorties d’air froid non utilisées sur les climatiseurs et les échangeurs thermiques air/eau. Remarque : Deux sorties d’air froid au minimum doivent toujours rester ouvertes ! Veuillez noter que l’obturation de deux à trois sorties d’air entraîne une réduction de 20 % à 30 % de la puissance frigorifique. Nombre max. d’obturateurs par appareil Voir Catalogue 33, page 474. UE Référence SK SK 3359..../SK 3382.... 1 2 p. 3286.780 SK 3209..../SK 3210..../ SK 3273..../SK 3383..../ SK 3384..../SK 3385.... 2 2 p. 3286.880 SK 3386..../SK 3387.... 1 2 p. 3286.980 max. 2x max. 1x Obturateurs
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above